DE200 GC (60 HZ) C7.1 | 175 kW Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE200 GC (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
175 ekW
175 ekW
Minimal klassning
175 ekW
175 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

175 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra D200 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 175 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

Sparar upp till 18% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Tillförlitlighetstestad i 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Reservdelar 98% Leverans inom 24 timmar

Världens bästa produktsupportnätverk säkerställer att det alltid finns reservdelar tillgängliga för underhåll och service

Produktspecifikation för DE200 GC (60 Hz)

Maximal klassning 175 ekW 175 ekW
Minimal klassning 175 ekW 175 ekW
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 220 till 480 V 220 till 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C7.1 I-6, 4-takts diesel C7.1 I-6, 4-takts diesel
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.3 tum 135 millimeter
Slagvolym 427.8 tum³ 7 l
Kompressionsförhållande 16.0:1 16.0:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-laddluft-kyld Turboladdad, luft-till-laddluft-kyld
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 130.9 tum 3325 millimeter
Bredd – maximal 44.6 tum 1134 millimeter
Höjd – maximal 65.6 tum 1666 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 4257 lb 1931 kg

DE200 GC (60 Hz) Standardutrustning

Motor

  • C7.1, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.1

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

DE200 GC (60 Hz) Tillvalsutrustning

Certifiering

  • Certifikat om överensstämmelse
  • Australien, CIS, G-märkning

Extra spänningskälla

  • 120V

Generatorkrav

  • Värmeugn

Styrning av generatoraggregat

  • Batteriladdare
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Jordfel
  • Nödstopp med nyckel
  • USB-till-RS485-enhet
  • Kylmedelsvärmare
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Batteri
  • Vilolägespaket (smart värmeaggregat för kylmantelvatten, batteriladdare)

Bränsleförvaring

  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Tank med enkla väggar och uppsamling
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå

Tester och förpackning

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrappport vid 0,8 pF

Kretsbrytare

  • 3-polig kretsbrytare, 630A
  • 4-polig kretsbrytare, 200A
  • 4-polig kretsbrytare, 250A
  • 3-polig kretsbrytare, 250A
  • 3-polig kretsbrytare, 200A
  • 4-polig kretsbrytare, 400A
  • 4-polig kretsbrytare, 630A
  • Hänglås för kretsbrytare
  • Länk med jordad nollpunkt
  • Överbelastning via larmbrytare
  • 3-polig kretsbrytare, 400A

Jämför DE200 GC (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC
DE200GC
DE200GC
DE200GC

360 View

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med DE200 GC (60 Hz).

Starta DE200 GC (60 Hz)-rundtur
close