DE150 GC (60 HZ) C7.1 | 132 kW Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE150 GC (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
132 ekW
132 ekW
Minimal klassning
132 ekW
132 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

132 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra D150 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 132 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

Sparar upp till 14% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Loggar upp till 250 händelser

GCCP-kontrollpanel ger tillgång till historik för larm och driftindikationer

Lutande tak i ett stycke 1° Förhindrar vattenansamling

Vattentät konstruktion för tillförlitlighet och hållbarhet

Produktspecifikation för DE150 GC (60 Hz)

Maximal klassning 132 ekW 132 ekW
Minimal klassning 132 ekW 132 ekW
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 220 till 480 V 220 till 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C7.1 I-6, 4-takts diesel C7.1 I-6, 4-takts diesel
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.3 tum 135 millimeter
Slagvolym 427.8 tum³ 7 l
Kompressionsförhållande 18.2:1 18.2:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 130.9 tum 3325 millimeter
Bredd – maximal 44.6 tum 1134 millimeter
Höjd – maximal 65.6 tum 1666 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 4043 lb 1834 kg

DE150 GC (60 Hz) Standardutrustning

Motor

  • C7.1, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.1

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

DE150 GC (60 Hz) Tillvalsutrustning

Extra spänningskälla

  • 120V

Certifiering

  • Certifikat om överensstämmelse
  • Australien, CIS, G-märkning

Generatorkrav

  • Värmeugn

Bränsleförvaring

  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Larm för låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Tank med enkla väggar och uppsamling

Kretsbrytare

  • 3-polig kretsbrytare, 630A
  • 4-polig kretsbrytare, 250A
  • 4-polig kretsbrytare, 200A
  • 3-polig kretsbrytare, 250A
  • 3-polig kretsbrytare, 200A
  • 4-polig kretsbrytare, 400A
  • 4-polig kretsbrytare, 630A
  • Hänglås för kretsbrytare
  • Länk med jordad nollpunkt
  • Överbelastning via larmbrytare
  • 3-polig kretsbrytare, 400A

Styrning av generatoraggregat

  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Batteriladdare
  • Läckström
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Jordfel
  • Nödstopp med nyckel
  • USB-till-RS485-enhet
  • Kylmedelsvärmare
  • Batteri
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Vilolägespaket (smart värmeaggregat för kylmantelvatten, batteriladdare)

Tester och förpackning

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrappport vid 0,8 pF

Jämför DE150 GC (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med DE150 GC (60 Hz).

Starta DE150 GC (60 Hz)-rundtur
close