XQ425 340 kW (425 kVA)

Mobila generatoraggregat XQ425 Tier 4 Final

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Klassning, primär
340 ekW (425 kVA)
340 ekW (425 kVA)
Frekvens
50/60 Hz
50/60 Hz
Spänning
120–600 V
120–600 V

Översikt

425 kVA mobil diesel generatoraggregatet

Cat® XQ425 ger prestanda i världsklass och utökad användbarhet. Denna modell drivs av den bränsleeffektiva Cat C13 Tier 4 Final-motorn, utrustad med Cat NOx-reduktionssystem. XQ425 är utrustad med den nya kontrollpanelen EMCP 4.4, har ett användarvänligt gränssnitt och automatisk parallellmatningskapacitet för generatoraggregat. En viktig fördel med kontrollsystemet ger enklare och snabbare spänningsändringar. Autokonfigureringen ger större flexibilitet när du flyttar mellan olika arbetsplatser med olika frekvens- och spänningsbehov, och eliminerar den tid som krävs vid omprogrammering av enheter och potentiella fel. Fler funktioner är lägre ljudnivå och bättre bränsleförbrukning vid delbelastning.

Fördelar

Miljövänlig 110% spilluppsamling av alla motorvätskor

Minimerar risken för miljöskador på platsen

Integrerad 520 gal (1970 l) dubbelväggad bränsletank

Maximal körtid mellan bränslepåfyllningar

Solcellsdrivet batteriunderhåll

ser till att generatoraggregatet alltid är klart för start

Produktspecifikation för XQ425 Tier 4 Final

Klassning, primär 340 ekW (425 kVA) 340 ekW (425 kVA)
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Spänning 120–600 V 120–600 V
Klassning, viloläge 375 ekW (469 kVA) 375 ekW (469 kVA)
Motor C13 C13
Bränsle Diesel Diesel
Höjd – utan släp 60 tum 1524 millimeter
Längd – utan släp 208.7 tum 5080 millimeter
Bredd – utan släp 104 tum 2642 millimeter
Vikt – med släp, smörjolja och kylvätska 14700 lb 6667 kg
100% last 60Hz 23.1 gal/hr 88 l/hr
75% last 60Hz 17.7 gal/hr 67.9 l/hr
50% last 60Hz 12.7 gal/hr 48.6 l/hr
100% last 60Hz 25.1 gal/hr 95.7 l/hr
75% last 60Hz 19.2 gal/hr 73.4 l/hr
50% last 60Hz 13.6 gal/hr 52.3 l/hr
Ljudeffektnivå vid 7 meter (23 fot) vid alla klasser 74 dB(A) 74 dB(A)

XQ425 Tier 4 Final Standardutrustning

CAT-dieselmotor C13

  • Kraftfull.
    Turboladdad.
    Efterbehandling

Generator

  • SR4B - 450-ram

Kontrollpanel

  • Monterad digital EMCP4.2-styrenhet

Cat Connect fjärrövervakning

  • Tillhandahåller paketövervakning och -hantering

KYLSYSTEM

  • Paketmonterad kylare med vertikalt luftutlopp.
    Fylls på fabrik.

Laddnings/-startsystem

  • Kraftig 12V-startmotor och laddningsgenerator med batterifrånskiljare.

Bränslesystem

  • 24-timmars bränsletank med dubbelväggar och trevägsriktad ventil för extern försörjning

Luftfilter

  • Cyklon/papper med dammkopp och serviceindikator.

Distribution

  • Enkel, robust inkapsling för reglage och distribution med 4-polig kretsbrytare och säkerhetsavstängning.

Ramverk

  • Kraftig stålbasram med integrerad bränsletank.
    Lyftram och 4-punktslyft.
    basramen är bredare än kapslingen för att skydda generatoraggregatet under transport

Inkapsling

  • Ljuddämpad, galvaniserad stålinkapsling med enastående bullerreducering.

Avgas

  • Integrerad ljuddämpare med gnistfångare.

Smörjolja

  • På motorns primära och sekundära oljefilter. Fylls på fabriken

Allmän

  • Testat och inspekterat på fabrik

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför XQ425 Tier 4 Final med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final

Cat XQ425 – utbildning mobil generator start/stopp

Nödstopp för din mobila Cat-generator

Cat XQ425 – utbildning mobil generator start/stopp
Nödstopp för din mobila Cat-generator

360 View