C9 (60 Hz) | 180–300 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C9 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
300 ekW
300 ekW
Minimal klassning
180 ekW
180 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg förbrukning, Tier 3
Låg förbrukning, Tier 3

Översikt

180–300 ekW Dieselgeneratoraggregat

Våra C9 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 180 till 300 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla C9 generatoraggregat är framtagna för att uppfylla emissionsnormerna enligt EPA Stationary Emergency (Tier 3).

Fördelar

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Produktspecifikation för C9 (60 Hz)

Maximal klassning 300 ekW 300 ekW
Minimal klassning 180 ekW 180 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg förbrukning, Tier 3 Låg förbrukning, Tier 3
Spänning 220 till 480 V 220 till 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C9 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C9 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.41 tum 112 millimeter
Slaglängd 5.87 tum 149 millimeter
Slagvolym 537.01 tum³ 8.8 l
Kompressionsförhållande 16.1:1 16.1:1
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem Hydraulisk elektronisk bränsleinsprutning Hydraulisk elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 157 tum 3988 millimeter
Bredd – maximal 47.5 tum 1207 millimeter
Höjd – maximal 73.5 tum 1867 millimeter

C9 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turbokompressor
  • Luftrenare, för lättare krav, med engångsfilterelement i papper
  • Efterkylarelement

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt
  • Flexibla avgasrörsanslutningar i rostfritt stål, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda - levereras separat

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Kylare och kylfläkt med skydd

Bränslesystem

  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad
  • Bränslekylare
  • Primärbränslefilter med inbyggd vattenavskiljare och sekundärfilter
  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg
  • Bränsleurluftnings pump

Generatorer och generatortillbehör

  • Kretsbrytare som obligatoriskt alternativ, IEC, 3-polig, monterad i kraftcentral
  • IP23 skydd
  • 12 ledare
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Isoleringsklass H och temperaturstegring
  • Kraftcentral, IP22
  • Borstlös, självmagnetiserad 2/3 steg, slumpmässigt lindad
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för dräneringsledningar för kylvätska och smörjolja

Start-/laddningssystem

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

Smörjsystem

  • Oljekylare
  • Avtappningsventiler för olja
  • Vevhusventilation, rörledningar till framför kylaren
  • Smörjolja
  • Oljefilter och oljemätsticka
  • Avtappningsledning för olja med ventil; rörledning till ramkant

C9 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Certifieringar

  • Europeiskt certifikat för överensstämmelse
  • Global certifiering för CIS

Luftintagssystem

  • Luftrenare med ett filter

Strömbrytare

  • 4-polig (IEC-100%-klassning) kretsbrytaruppgraderingar: 400, 630, 800 och 100 A

Kontrollpaneler

  • Skyddsanordningar för kontrollpanel: relä för jordfel; relä för jordläckagefel; överlastavstängning via brytare; avstängning vid låg bränslenivå; larm för låg bränslenivå; bränslenivågivare
  • Kontrollpanel alternativ: GCCP 1.4; spänningsfria kontakter; lokalt larmhorn; oljetemperaturen skärmar

Kylsystem

  • Kylarens kanalfläns
  • Larm för låg kylvätsketemperatur

Inkapslingar

  • Ljuddämpad inkapsling för hög omgivningstemperatur
  • Ljuddämpat utrymme

Avgassystem

  • 5 - 6 tum flänsadapter
  • 6-tums fläns
  • Ljuddämpare med in-utblås i änden - 10 dBA eller 25 dBA dämpning
  • 5- och 6-tums vinkelkopplingssatser

Bränslesystem

  • Integrerad bränsletankbas med dubbla väggar

Generatorer och tillbehör

  • Generator för magnetisering av permanentmagnet
  • Överdimensionerade AREP, CIP-generatorer

Monteringssystem

  • Smal aggregatbas

Start-/laddningssystem

  • Motorvärmare
  • En batteriladdare, 5 A
  • Batterifrånskiljare

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C9 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C9 öppet dieselgeneratoraggregat, höger bak

C9 öppet dieselgeneratoraggregat, vänster bak

C9 öppet dieselgeneratoraggregat, höger fram

C9 öppet dieselgeneratoraggregat, vänster fram

Inkapsling

Inkapsling

C9 öppet dieselgeneratoraggregat, höger bak
C9 öppet dieselgeneratoraggregat, vänster bak
C9 öppet dieselgeneratoraggregat, höger fram
C9 öppet dieselgeneratoraggregat, vänster fram
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View