DG450 (trefas)

Gasgeneratoraggregat DG450 (trefas)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Frekvens
60 Hz
60 Hz
Naturgasklassning
450 ekW
450 ekW
Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA-certifierad för SAE-tillämpningar och icke-nödsituationstillämpningar
U.S. EPA-certifierad för SAE-tillämpningar och icke-nödsituationstillämpningar

Översikt

450kW naturgasgeneratoraggregat

Cat®:s gnisttända generator med låg förbränning för stationära standby- och svarstillämpningar samt LTP-tillämpningar (limited time power) ger dig pålitlig effekt med klassens bästa bränsleeffektivitet, lägre avtryck och renare avgassystem. Den kan användas för många olika tillämpningar eftersom den även kan användas vid mycket låga inloppstryck för bränsle.

Fördelar

Överlägsen startförmåga hos motorn 1414 skVA @30 % spänningsfall

Kan starta stora belastade motorer vid elavbrott

EPA Certifierat Stationary Emergency

Uppfyller emissionsnormerna för lokala tillstånd

Egenskaper för växelströmsgenerator Klass H Isolering

Högsta klass innebär en hållbar generator

Produktspecifikation för DG450 (trefas)

Frekvens 60 Hz 60 Hz
Naturgasklassning 450 ekW 450 ekW
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA-certifierad för SAE-tillämpningar och icke-nödsituationstillämpningar U.S. EPA-certifierad för SAE-tillämpningar och icke-nödsituationstillämpningar
Bränsletyp Naturgas Naturgas
rpm 1800 1800
Spänning 208–600 V AC 208–600 V AC
Motormodell Cat® CG18 Rak 6-cylindrig, 4-takts, naturgas Cat® CG18 Rak 6-cylindrig, 4-takts, naturgas
Bränslesystem Gasblandare, Venturi Gasblandare, Venturi
Insugningssystem Turboladdad – luft-till-luft-efterkyld Turboladdad – luft-till-luft-efterkyld
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Slagvolym 1106.3 tum³ 18.1 l
Kompressionsförhållande 10.5:1 10.5:1
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 millimeter
Slaglängd 7.2 tum 183 millimeter
Längd 154 tum 3581 millimeter
Bredd 73 tum 1854 millimeter
Höjd 82 tum 2083 millimeter
Vikt 10721 lb 4863 kg

DG450 (trefas) Standardutrustning

Avgas

  • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade

Bränslesystem

  • Gasförsörjning utan tryckregulator
  • Avstängningssolenoid med elektronisk styrenhet
  • Reglering av luft/bränsleblandningen, Venturi-luft-/gasblandare, ventil för varvtalsreglering

Reglage

  • EMCP 4.2B
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)

Telematik

  • PL444 Product link 4G LTE Telematics

Generator

  • Antikondensationsvärmeugn
  • SR5

Reglering

  • Elektronisk reglering

Start/laddning

  • 24 V startmotorer

Allmän

  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor i blankt svart
  • Drifts- och underhållshandböcker
  • Reservdelsbok

DG450 (trefas) Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Luftinloppsadaptrar

Kylning

  • Anslutning för inlopp/utlopp

Avgas

  • Flexibel koppling
  • Vinkelkoppling, fläns
  • Ljuddämpare och gnistfångardämpare med medföljande flänsar
  • Avgassystemsutvidgare

Telematik

  • PLG 601 och 641 Product link Telematics

Generator

  • Magnetisering av permanentmagnet
  • Lågspänningsutbyggnadsbox
  • Generatorns luftfilter
  • Europeisk samlingsskena
  • Kabelinspektionsbox

Kapslingar

  • Ljuddämpade och väderskyddande

Start/laddning

  • Motorvärmare
  • Värmeugnar
  • Laddningsgenerator
  • Batteri med kabel och ställ (levereras separat)
  • Batteriladdare
  • Överdimensionerat batteri

Allmän

  • Motorspärrgrupp
  • EEC D.O.I och andra certifieringar
  • Vevhusets explosionssäkerhetsventil

Jämför DG450 (trefas) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Öppet aggregat, vy från höger bak

Öppet aggregat, vy från höger fram

Öppet aggregat, vy från vänster fram

Öppet aggregat, vy från vänster bak

Inkapsling, vy från höger bak

Inkapsling, vy från vänster bak

Öppet aggregat, vy från höger bak
Öppet aggregat, vy från höger fram
Öppet aggregat, vy från vänster fram
Öppet aggregat, vy från vänster bak
Inkapsling, vy från höger bak
Inkapsling, vy från vänster bak