DE220E0 (50 Hz) | 220 kVA Dieselgeneratoraggregat

Dieselgeneratoraggregat C7.1 | DE220E0

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Minimal klassning
200 kVA
200 kVA
Maximal klassning
220 kVA
220 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

DE220E0 | 220 kVA Dieselgeneratoraggregat

Våra DE220E0-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 220 kVA vid 50 Hz och drivs av en C7.1-dieselmotor som är utformad för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

Passar Krävande och testmiljöer

Optimerat Bränsle Förbrukning

Tillförlitlighetstestad i över 500 timmar

Produktspecifikation för C7.1 | DE220E0

Minimal klassning 200 kVA 200 kVA
Maximal klassning 220 kVA 220 kVA
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 220 till 415 V 220 till 415 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.3 tum 135 millimeter
Slagvolym 427.8 tum³ 7 l
Kompressionsförhållande 16.0:1 16.0:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Längd – maximal 98.4 tum 2500 millimeter
Bredd – maximal 52 tum 1320 millimeter
Höjd – maximal 64 tum 1626 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 3816 lb 1731 kg

C7.1 | DE220E0 Standardutrustning

Kontrollpanel

  • GCCP-kontrollpanel

Generator och generatortillbehör

  • 12 ledare
  • IP23 skydd
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp

Styrningssystem

  • Elektroniskt styrningssystem

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Avgassystem

  • Rörhylsa, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns
  • Industriell ljuddämpare

Bränslesystem

  • Standardbränsletank för öppet aggregat/bas

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer
  • Lyftdetaljer och dragpunkter
  • Anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja

Start-/laddningssystem

  • 12 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C7.1 | DE220E0 Tillvalsutrustning

Kontrollpanel

  • GCCP-kontrollpanel
  • Jordfel och jordläckage
  • Nödstopp med säkerhetsnyckel
  • 4-polig kretsbrytare
  • Spännings- och varvtalsjusterande potentiometer

Generator och generatortillbehör

  • LC-ramgenerator
  • LC/M-ramgenerator
  • Värmeugn
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Automatisk spänningsregulator
  • Varvtalsnedgångssats, kvadratur

Inkapslingar

  • Ljuddämpade inkapslingar, nivå 1 och 2
  • Ram med en lyftpunkt
  • Uthyrningspaket
  • SBOX-CEE-formuttag

Larm och avstängningar

  • Allmänt larm
  • Överlastavstängning
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Larm för låg kylvätsketemperatur
  • Larm och avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå

Motor

  • Motorvärmare
  • Batteriladdare

Bränslesystem

  • Invallad bastank för ett minimum på 12 timmars drift med 110 % spillskydd

Avgassystem

  • Ljuddämpare för bostadsområden, 25 dBA

Certifiering

  • Certifikat om överensstämmelse
  • EAC-certifiering

Utökat serviceskydd

  • 3, 4, 5 och 10 år

Jämför C7.1 | DE220E0 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE220E0 öppen höger bak

DE220E0 öppen vänster bak

DE220E0 öppen höger fram

DE220E0 öppen vänster fram

Inkapsling

Inkapsling

DE220E0 öppen höger bak
DE220E0 öppen vänster bak
DE220E0 öppen höger fram
DE220E0 öppen vänster fram
Inkapsling
Inkapsling