3516 (60Hz) med uppgraderingsbart paket |1450–1750ekW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3516 (60Hz) med uppgraderingsbart paket

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
1750 ekW
1750 ekW
Effektklassning
1600 ekW
1600 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

1450–1750 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra 3516-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 1 450 till 1 750 ekW vid 60 Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregat med både låg bränsleförbrukning och låga emissioner.

Fördelar

Mer än 4,000,000,000 Drifttimmar globalt

Beprövad i krävande tillämpningar

Mer än 200,000 Levererad

Ledande inom stora motorer sedan 1981

Optimerad för 6% Lägre bränsleförbrukning

Beprövade besparingar av rörelsekostnader

Produktspecifikation för 3516 (60Hz) med uppgraderingsbart paket

Nominell reserveffekt 1750 ekW 1750 ekW
Effektklassning 1600 ekW 1600 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning 380 till 480 volt 380 till 480 volt
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 1750 ekW 1750 ekW
Minimal klassning 1450 ekW 1450 ekW
Motormodell 3516 TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516 TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.48 tum 190 millimeter
Slagvolym 4210.64 tum³ 69 l
Kompressionsförhållande 13.5:1 13.5:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Mekanisk enhetsinsprutning Mekanisk enhetsinsprutning
Regulatortyp Woodward Woodward
Längd – maximal 234.4 tum 5953 millimeter
Bredd – maximal 90 tum 2286 millimeter
Höjd – maximal 94.9 tum 2410 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 28840 lb 13080 kg

3516 (60Hz) med uppgraderingsbart paket Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare av kanistertyp med en enda filterinsats

Styrsystem

  • Reglering auto/start/stopp
  • Motorns arbetscykel
  • Generatoraggregatpaket inkluderar Caterpillars spänningsregulator
  • Hastighetsjustering
  • IVR inkluderar reaktiv varvtalssänkningsförmåga, trefas spänningsavkänning, KVAR/PF-lägen, RFI-dämpning, min/max-matare. Begränsare och diodövervakare för matare
  • 24V likströmsdrift
  • Avsvalningstimer för motor
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Nödstoppsknapp
  • Vädertätad framsida
  • EMCP 4.2B
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Reglage:
  • Lamptest
  • Larmbekräftelse
  • PLC-funktionalitet
  • Histogramfunktion för last
  • Anpassningsbara skärmar –0 äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • ATAAC – 3516E-paketets kylare levereras monterade
  • 3 analoga ingångar
  • 1 programmerbara digitala utgångar
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • 1 programmerbara reläutgångar (form C)
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Cat Connect
  • Digitala indikatorer:
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Antal I/O varierar beroende på tillval
  • Standard-PGS-certifiering
  • 6 kundprogrammerbara digitala ingångar
  • rpm
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Kommunikation:
  • Drifttimmar
  • Överström (50/51)
  • Volt (L-L och L-N)
  • Frekvens (Hz)
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar) – Kylvätsketemperatur – Volt (L-L och L-N) – Frekvens (Hz) – Ampere (per fas och medelvärde) – Effektfaktor (per fas och medelvärde) – kW (per fas, medelvärde och procent) – kVA (per fas, medelvärde och procent) – kVAr (per fas, medelvärde och procent) – kW-hr (totalt) – kVAr-hr (totalt)
  • Kylvätsketemperatur
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • kWh (totalt)
  • kVArh (totalt)
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Nödstopp
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Lågt oljetryck
  • Övervarvning
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner
  • Låg kylvätskenivå
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Över-/underspänning (27/59 )
  • Generatorns fasföljd
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Omvänd effekt (kW) (32)

Styrningssystem

  • ADEM A3

Avgassystem

  • Utlopp med flänsyta
  • Torra avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Bränsleurluftnings pump
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat
  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Sekundära bränslefilter

Allmän

  • Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare
  • SAE-standardrotation
  • Service på höger sida
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00

Generator och tillbehör

  • Mönster för temperaturgivare för lindning
  • Anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox på höger sida, nedre kabelingång
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Temperaturgivare för lindning
  • Hög spänning:
  • Formlindad
  • Slumpmässigt lindad
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Permanentmagneter (PMG)
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Formlindad
  • Temperaturgivare för lindning
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Sex ledare
  • Klass H-isolering, klass F-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (105°C primär/130°C viloläge)
  • Låg spänning:
  • Intern magnetisering (IE)
  • Medelhög spänning:
  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125 °C primär/150 °C reserv)

Litteratur

  • Reservdelsbok
  • Drifts- och underhållshandbok

Smörjsystem

  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Smörjolja
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Avskiljning av rökgaser

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande fästen (levereras separat)

Startsystem

  • Batterifrånskiljaren
  • 24V elektrisk startmotor
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • 45A laddningsgenerator

3516 (60Hz) med uppgraderingsbart paket Tillvalsutrustning

Styrsystem

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Lokal ljudindikatormodul: [ ] NFPA 110 [ ] Custom

Luftintagssystem

  • Luftrenare med dubbla filter
  • Filter med en filterinsats

Kylsystem

  • Kylare för normal omgivningstemperatur
  • ATAAC-kylare för normal omgivningstemperatur
  • Monterade ATAAC-kylare som tillval
  • Kylvätska
  • Monterade kylare som tillval
  • Mätare för vattennivåbrytare

Motoralternativ

  • Startmotorer: [ ] Standard [ ] Kraftiga
  • Ljuddämpare: [ ] Industriell klassning
  • Luftrenare: [ ] Luftrenare med enkelt filter [ ] Luftrenare med dubbla filter [ ] Kraftiga luftrenare
  • Starthjälp: [ ] 220 V 50 Hz kylmantelvattenvärmare
  • Batterier: [ ] Standard (1400 CCA) [ ] Kraftiga (2800 CCA)

Vevhussystem

  • Ventilationssystem
  • Inga explosionssäkerhetsventiler
  • Explosionssäkerhetsventiler

Generatorer

  • Temperaturstegring (över 40 °C omgivningstemperatur): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Avgassystem

  • Y-adaptrar
  • Flänsar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Avgassystem, förskjutning
  • Delar för rena emissioner
  • TIER 4-modul för rena emissioner
  • Flexibla kopplingar
  • Ljuddämpare
  • MOD-satser för rena emissioner enligt Tier 4
  • Vinkelkopplingar
  • Tier 4 doseringsskåp

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter
  • Bränsleluftningspumpar (Tier 4) – manuella eller elektriska

Allmän

  • Specialfärg (andra färger än Caterpillar Yellow eller färger med höga prestanda)
  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • UL 2200-paket
  • US aid-emblem
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytarklassning: [ ] 2 000 A [ ] 2 500 A [ ] 3 200 A [ ] 4 000 A
  • Kretsbrytare, drift: [ ] Electrisk
  • Elektriska avslutningar: [ ] Samlingsskena [ ] Kretsbrytare
  • Utlösarenhet för kretsbrytare: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Generatorer och tillbehör

  • Luftrenare för generator
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415V, trefas 1500rpm. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1600-ram
  • Högspänning: 12470, 13200, 13800 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 2700-ram, 3000-ram
  • Högspänning: 6300, 6600, 6900 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 2700-tam, 3000-ram
  • Låg/medelhög spänning: 1600-ram – 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 1600, 1800 ram
  • Termostat för värmeugn
  • Generatoromvandling
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415V, trefas 1500rpm. RW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 1600- och 1800-ramar
  • Differentialströmtransformatorer (DCT)
  • Låg/medelhög spänning: 380, 440, 480, 600 V, trefas, 1800 rpm. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1600-ram
  • Differentialströmtransformatorer (DCT) 8,7kV- och 15kV-klasser
  • Värmeugn

Utökat serviceavtal (ESC)

  • Utökat serviceavtal (ESC): [ ] 2 år [ ] 3 år [ ] 5 år

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Försmörjningspumpar
  • Smörjolja i standardoljetråg
  • Oljenivåregulator

Monteringssystem

  • Puckformade isolatorer med låg effektivitet
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC vibrationsisolatorer

Elektriska anslutningar

  • Neutrala jordförbindelser
  • Samlingsskenor på mittstolpe
  • Elektriska anslutningar på höger sida
  • Bakre elektriska anslutningar
  • Kretsbrytare, låg spänning
  • Jordkablar mellan generator och kopplingsbox
  • Elektriska anslutningar, vänster sida
  • 2700-ram, fyra ledare, fyra terminaler

Specialtest/-rapporter

  • Generatortestrapport
  • Bränsleförbrukningstest
  • Laddningstest av standardmotor
  • OSHPD-certifiering
  • CSA-certifiering (Canadian Standards Association)
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
  • Analysrapport för vridningsvibrationer
  • IBC-certifiering
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Start och laddning

  • Elektriska startmotorer
  • Lufttrycksregulator
  • Motorspärrenhet
  • Startmotorkåpa
  • 10, 20, 35 och 50A batteriladdare
  • 24V batterienhet – torr
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Luftstartmotorer

Utökat serviceskydd

  • Täckning för Platina, Guld och Silver

Jämför 3516 (60Hz) med uppgraderingsbart paket med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3616 generatoraggregat med uppgraderingsbart paket (höger bak)

3616 generatoraggregat med uppgraderingsbart paket (vänster bak)

3616 generatoraggregat med uppgraderingsbart paket (vänster fram)

3616 generatoraggregat med uppgraderingsbart paket (vänster fram)

3616 generatoraggregat med uppgraderingsbart paket (höger bak)
3616 generatoraggregat med uppgraderingsbart paket (vänster bak)
3616 generatoraggregat med uppgraderingsbart paket (vänster fram)
3616 generatoraggregat med uppgraderingsbart paket (vänster fram)

360 View