DE110 GC (50 HZ) C4.4 | 110 kVA Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE110 GC (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
110 kVA
110 kVA
Minimal klassning
110 kVA
110 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

110 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra DE110 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 110 ekW vid 50 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

Lutande tak i ett stycke 1° Förhindrar vattenansamling

Vattentät konstruktion för tillförlitlighet och hållbarhet

Tillförlitlighetstestad i 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Sparar upp till 14% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Produktspecifikation för DE110 GC (50 Hz)

Maximal klassning 110 kVA 110 kVA
Minimal klassning 110 kVA 110 kVA
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 268.5 tum 4.4 l
Kompressionsförhållande 18.23:1 18.23:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-laddluft-kyld Turboladdad, luft-till-laddluft-kyld
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 108.1 tum 2745 millimeter
Bredd – maximal 39.3 tum 999 millimeter
Höjd – maximal 58.1 tum 1476 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 1330 lb 2932 kg

DE110 GC (50 Hz) Standardutrustning

Motor

  • C4.4, rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Styrning av generatoraggregat

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

DE110 GC (50 Hz) Tillvalsutrustning

Certifiering

  • Certifikat om överensstämmelse 13
  • Australien, CIS, G-märkning

Extra spänningskälla

  • 120V

Generatorkrav

  • Värmeugn

Bränsleförvaring

  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Tank med enkla väggar och uppsamling
  • Larm för hög bränslenivå
  • Larm för låg bränslenivå
  • Avstängning vid låg bränslenivå

Styrning av generatoraggregat

  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Jordfel
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Nödstopp med nyckel
  • Läckström
  • Batteriladdare
  • USB-till-RS485-enhet
  • Kylmedelsvärmare
  • Vilolägespaket (smart värmeaggregat för kylmantelvatten, batteriladdare)
  • Batteri
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå

Kretsbrytare

  • 3-polig kretsbrytare, 125A
  • 3-polig kretsbrytare, 160A
  • 3-polig kretsbrytare, 200A
  • 4-polig kretsbrytare, 125A
  • 3-polig kretsbrytare, 400A
  • 3-polig kretsbrytare, 250A
  • 4-polig kretsbrytare, 160A
  • 4-polig kretsbrytare, 250A
  • 4-polig kretsbrytare, 200A
  • Hänglås för kretsbrytare
  • 4-polig kretsbrytare, 400A
  • Länk med jordad nollpunkt
  • Överbelastning via larmbrytare

Tester och förpackning

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrappport vid 0,8 pF

Jämför DE110 GC (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC
DE110GC
DE110GC
DE110GC

360 View

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med DE110 GC (50 Hz).

Starta DE110 GC (50 Hz)-rundtur
close