Teknisk sammanfattning
Nominell effekt | 24 kW (30 kVA) 24 kW (30 kVA) |
Energilagring | 56,8 kWh 56,8 kWh |
Tillämpning | Energilagring Energilagring |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cat® Compact ESS är ett mobilt energilagringssystem med batterier som kompletterar traditionella mobila kraftlösningar för att minska bullernivåerna, utnyttja förnybara energikällor samt, under vissa förhållanden, ge kunderna möjlighet att driva sina generatorer mer effektivt. Cat Compact ESS har konstruerats för snabb och smidig installation och integrering och kan användas i alla kombinationer av diesel, naturgas och förnybara energikällor som sol och vind.
Nominell effekt | 24 kW (30 kVA) 24 kW (30 kVA) |
Energilagring | 56,8 kWh 56,8 kWh |
Tillämpning | Energilagring Energilagring |
Inkapslingsklassning | IP55 IP55 |
Arbetstemperatur | 0 till 50 °C (32 till 122 °F) 0 till 50 °C (32 till 122 °F) |
Förvaringstemperatur | -10 till 50 °C (14 till 122 °F) -10 till 50 °C (14 till 122 °F) |
XES60 30k 60 Hz vy från höger bak
XES60 30k 60 Hz vy från vänster bak
XES60 30k 60 Hz vy från höger fram
XES60 30k 60 Hz vy från vänster fram