1230–1500 kW Dieselgenerator | 3512B (60 Hz)

Dieselgeneratoraggregat 3512B (60 Hz) 1 500 kW med uppgraderingsbart paket

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
1 500/1 400 kW
1 500/1 400 kW
Effektklassning
1 360/1 275 kW
1 360/1 275 kW
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner

Översikt

1 230–1 500 ekW Dieselgeneratoraggregat

Våra industriella dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 1 230 till 1 500 kW vid 60 Hz. 3512B-dieselgeneratoraggregat är designade för att tillhandahålla kontinuerliga kraft till din verksamhet samt reserv- och nödkraft. Dieselmotorer är parallellmatade och kan användas för krävande tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Cat®-generatoraggregat finns tillgängliga i konfigurationer för låg bränsleförbrukning och låga emissioner.
Vanliga frågor och svar
F. Kan vi använda HVO (hydrerad vegetabilisk olja) i den här generatorn för att uppnå våra hållbarhetsmål?
S. Ja, 3512B kan använda HVO för att sänka emissionerna.
F. Uppfyller den här Cat-generatorn 10-sekunders startkraven?
S. Ja, med lämplig konfiguration kan våra generatorer startas inom 10 sekunder för att uppfylla kraven på reservkraft eller specifika kundkrav.
F. Uppfyller denna generator riktlinjerna enligt ISO 8528?
S. Ja, 3512B är, precis som alla våra andra generatorer, testad enligt belastningsstegen i ISO 8528, del 5.
F. Är generatorn högljudd?
S. Vi tillhandahåller en mängd olika tillval för ljuddämpning, inklusive ljuddämpare och särskilda inkapslingar för många av våra generatorer.
F. Var hittar jag reservdelar till en Cat-generator?
S. Reservdelar finns tillgängliga hos Cat-återförsäljare i över 200 länder i hela världen.

Fördelar

Levererad

– Cat®-generatorer är helintegrerade kraftsystem som tillhandahåller kontinuerlig kraft till datacenter, sjukvård och alla andra anläggningar där tillförlitlig kraftförsörjning är ett krav.

Drifttimmar globalt

– Branschledande generatorteknik

– BMEP är 18 % lägre än andra varumärkens vilket innebär att Cat-generatorer har god blocklastförmåga och hållbarhet

Lägre än andra varumärken

– Världsomfattande support med 1 800 återförsäljare i 200 länder. Få omfattande support efter försäljningen, inklusive underhålls- och reparationsavtal

Produktspecifikation för 3512B (60 Hz) 1 500 kW med uppgraderingsbart paket

Nominell reserveffekt 1 500/1 400 kW 1 500/1 400 kW
Effektklassning 1 360/1 275 kW 1 360/1 275 kW
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Spänning 380 till 480 volt 380 till 480 volt
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 1 500 kW 1 500 kW
Minimal klassning 1 230 kW 1 230 kW
Motormodell 3512B TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3512B TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.48 tum 190 millimeter
Slagvolym 51.8 tum³ 3161.03 l
Kompressionsförhållande 14,0:1 Std 15,5:1 HD 14,0:1 Std 15,5:1 HD
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp ADEM™ A3 ADEM™ A3
Längd – maximal 207.8 tum 5279 millimeter
Bredd – maximal 90 tum 2286 millimeter
Höjd – maximal 94.9 tum 2409 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 24297 lb 11021 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 24959 lb 11321 kg

3512B (60 Hz) 1 500 kW med uppgraderingsbart paket Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare, kanistertyp med en filterinsats och serviceindikator

Styrsystem

  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet

Kontrollpanel

  • Likspänning
  • 24V likströmsdrift
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Avsvalningstimer för motor
  • Kylvätsketemperatur
  • kWh (totalt)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Larmbekräftelse
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Reglering auto/start/stopp
  • Reglage:
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • kVArh (totalt)
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Volt (L-L och L-N)
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Lamptest
  • Drifttimmar
  • Överström (50/51)
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Kommunikation:
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • rpm
  • Motorns arbetscykel
  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • IVR inkluderar reaktiv motorvarvtalssänkning, trefasavkänning
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Digitala indikatorer:
  • Vädertätad framsida
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Hastighetsjustering
  • Nödstoppsknapp
  • Begränsare och diodövervakare för matare
  • Lågt oljetryck
  • EMCP 4.2B
  • Låg kylvätskenivå
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • KVAR-/PF-lägen, RFI-dämpning, min/max magnetisering
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Övervarvning
  • Frekvens (Hz)
  • Nödstopp
  • Generatoraggregatpaketen inkluderar Caterpillars spänningsregulator (IVR)
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Generatorns fasföljd
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Över-/underspänning (27/59 )

Kylsystem

  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska (medföljer inte paket utan kylare, installerad SF44CTS, levereras med separat kylare eller värmeväxlare)
  • Fläkt- och remskydd
  • JWAC
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Kylvätskenivågivare (ingår ej i paket utan kylare)

Avgas

  • Torra avgasgrenrör
  • Utlopp med flänsyta

Bränslesystem

  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Bränsleurluftnings pump
  • Sekundära bränslefilter
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat

Generatorer och tillbehör

  • NEMA klass H-isolering
  • Temperaturgivare för lindning
  • Intern magnetisering (IE) eller magnetisering av permanentmagnet (PMG)
  • LV
  • 6 ledare
  • 60 Hz-modeller: Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Klass H temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Slumpmässigt lindad

Styrningssystem

  • Woodward 2301A isokron regulator

Smörjsystem

  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Smörjolja
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Avskiljning av rökgaser
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka

Monteringssystem

  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat

Start-/laddningssystem

  • Batterifrånskiljaren
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • 24 V elektrisk startmotor
  • 50A laddningsgenerator

Allmän

  • SAE-standardrotation
  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • Höger service

3512B (60 Hz) 1 500 kW med uppgraderingsbart paket Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare: inkluderar monterat Cat-filter med en enda filterinsats och serviceindikator
  • Luftfilter med dubbelelement
  • Luftrenare med ett steg

Kontrollpaneler

  • Cat Connect (du måste välja en)
  • RTD-modul – Du kan välja en
  • Modbus-övervakning av paket
  • Första lokala ljudindikatorn
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • CAN2-nätverksutrustning
  • Fjärrmonterad anpassad ljudindikator
  • Lokalt fristående I/O-paket
  • Sabotagesäker panellucka

Kylsystem

  • Alternativa kylarkonfigurationer
  • Vattennivåmätare
  • Kylvätska

Styrsystem

  • Övervakning av generatortemperatur

Avgassystem

  • Y-adaptrar för avgassystemet
  • Avgaskrökar
  • Ljuddämpare
  • Flexibla kopplingar
  • Avgasfläns och utvidgare

Generatorer och tillbehör

  • Reglage för utrymmesvärmare
  • Generatoromvandling
  • Värmeugn

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Oljenivåregulator
  • Manuell försmörjningspump i sump
  • Elektrisk försmörjningspump i sump
  • Smörjolja

Specialtest/-rapporter

  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Generatortestrapport
  • Standardgenerator, TVA-rapport
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Kundanpassad generator, TVA-rapport
  • Analys av vridningsvibrationer
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Laddningstest av standardmotor
  • Generatortestrapport
  • Laddningstest av standardmotor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Bränsleförbrukningstest för generator

Allmän

  • Spärrenheter

Vevhussystem

  • Ventilationssystem
  • Skyddssystem

Batterier och batterikåpor

  • 24V batterienhet – torr
  • Batteriladdare – 10, 20 och 35 A

System för elektriska anslutningar

  • EMCP-spännings- och strömavkännande grupper
  • Elektriska brytaranslutningar
  • Samlingsskenor på mittstolpe

Kretsbrytare – lågspänningspaket

  • Elektriska anslutningar höger sida
  • Elektriskt styrda kretsbrytare

Monteringssystem

  • Isolatorer, låg effektivitet
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Isoleringspuck, låg effektivitet

Elektriska anslutningar

  • Låg spänning – Paketmonterade kretsbrytare
  • Låg spänning – 1400- och 1600-ramgeneratorer
  • Elektriskt styrda kretsbrytare
  • Låg spänning – Alternativ för elektriska anslutningar

Start-/laddningssystem

  • Kablagegrupper, kylmantelvattenvärmare
  • 35 A batteriladdare
  • 20 A batteriladdare
  • Elektriska startmotorer
  • Startmotorkåpa
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Motorvärmare
  • 10 A batteriladdare
  • Elektriska startmotorer
  • Startmotorkåpa
  • Batterier, ställ och kablar

Utökat serviceskydd

  • Guld – 36, 48, 60, 120 månader täckning
  • Cat-märkt kommersiellt kraftsystem
  • Silver – 36, 48, 60, 120 månaders täckning
  • Platina – 24, 36, 48, 60, 120 månaders täckning

Jämför 3512B (60 Hz) 1 500 kW med uppgraderingsbart paket med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3512B dieselgeneratoraggregat

3512B dieselgeneratoraggregat

3512B dieselgeneratoraggregat

3512B dieselgeneratoraggregat

3512B dieselgeneratoraggregat
3512B dieselgeneratoraggregat
3512B dieselgeneratoraggregat
3512B dieselgeneratoraggregat

360 View