Generatoraggregat
Klassning, primär | 455 ekW (568 kVA) 455 ekW (568 kVA) |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Spänning | 120–600 V 120–600 V |
Klassning, viloläge | 500 ekW (625 kVA) 500 ekW (625 kVA) |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cat® XQ570 hyrkraft generatoraggregat ger prestanda i världsklass och förbättrad användbarhet. Denna modell drivs av den bränsleeffektiva Cat C18 Tier 4 Final-kompatibel motor utrustad med Cat NOx-reduktion system. Utrustad med den nya EMCP 4.4-kontrollpanelen, har XQ570 ett användarvänligt gränssnitt och automatisk generatoraggregat parallellmatande. En viktig fördel med kontrollsystemet ger enklare och snabbare spänningsändringar. Autokonfigureringen ger större flexibilitet när du flyttar mellan olika arbetsplatser med olika frekvens- och spänningsbehov, och eliminerar den tid som krävs vid omprogrammering av enheter och potentiella fel. Fler funktioner är lägre ljudnivå och bättre bränsleförbrukning vid delbelastning.
Växla enkelt mellan inbyggd och extern bränslekälla för längre körtid
Ger effektmätning, skyddsrelä samt övervakning av motor- och generatorstyrning och möjlighet att köra upp till åtta enheter parallellt
Maximal körtid före rutinservice
Klassning, primär | 455 ekW (568 kVA) 455 ekW (568 kVA) |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Spänning | 120–600 V 120–600 V |
Klassning, viloläge | 500 ekW (625 kVA) 500 ekW (625 kVA) |
Motor | Cat C18 Cat C18 |
Bränsle | Diesel Diesel |
Höjd – utan släp | 102 tum 2591 millimeter |
Längd – utan släp | 240 tum 6096 millimeter |
Bredd – utan släp | 96 tum 2438 millimeter |
Vikt – med släp, smörjolja och kylvätska | 24125 lb 11396 kg |
100% last 60Hz | 33.2 gal/hr 126 l/hr |
75% last 60Hz | 26.2 gal/hr 99 l/hr |
50% last 60Hz | 19 gal/hr 72 l/hr |
100% last 60Hz | 35.9 gal/hr 136 l/hr |
75% last 60Hz | 28.3 gal/hr 107 l/hr |
50% last 60Hz | 20.5 gal/hr 78 l/hr |
Ljudeffektnivå vid 7 meter (23 fot) vid alla klasser | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERXQ570
XQ570
XQ570
XQ570
Cat XQ570 – utbildning mobil generator start/stopp
Nödstopp för din mobila Cat-generator