DE50E0 | 50 kVA Dieselgeneratoraggregat

Dieselgeneratoraggregat C15 | DE550E0

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Minimal klassning
550kVA
550kVA
Maximal klassning
550kVA
550kVA
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

550 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra DE550 GC-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 550 kVA vid 50 Hz och drivs av en C13-dieselmotor som är utformad för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

Passar Krävande och testmiljöer

Optimerat Bränsle Förbrukning

Tillförlitlighetstestad i över 500 timmar

Produktspecifikation för C15 | DE550E0

Minimal klassning 550kVA 550kVA
Maximal klassning 550kVA 550kVA
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 200 till 400 volt 200 till 400 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld

C15 | DE550E0 Standardutrustning

Luftsystem

  • Turbokompressor

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd

C15 | DE550E0 Tillvalsutrustning

Generator och tillbehör

  • LC-ram CIP-generator

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Monteringssystem

  • Smal aggregatbas - ersätter standardbränsletanksbas

Jämför C15 | DE550E0 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C15 höger bakifrån

C15 vänster bakifrån

C15 höger bakifrån
C15 vänster bakifrån