3612 (60 Hz) | 3350–5320 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3616 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
5320 ekW
5320 ekW
Minimal klassning
3350 ekW
3350 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

3616 (60 Hz)

Våra 3616-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 3 350 till 5 320 ekW vid 60 Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregaten är certifierade för låg bränsleförbrukning.

Fördelar

Mer än 200,000,000 Drifttimmar

över hela världen

Upp till 10% Bättre bränsleekonomi

Beprövade besparingar

Mer än 20% Kortare servicetid

Två inspektionsportar per cylinder, indelade kamaxlar och individuella huvud gör servicen enklare

Produktspecifikation för 3616 (60 Hz)

Maximal klassning 5320 ekW 5320 ekW
Minimal klassning 3350 ekW 3350 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 720 och 900 varv/min 720 och 900 varv/min
Driftcykel Primär, kontinuerlig Primär, kontinuerlig
Motormodell 3616 V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3616 V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Slagvolym 18032 tum³ 296 l
Kompressionsförhållande 13:01 13:01
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Direktinsprutning av bränsle Direktinsprutning av bränsle
Regulatortyp Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS) Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS)
Längd – maximal 404 tum 10261.7 millimeter
Bredd – maximal 99.62 tum 2530.3 millimeter
Höjd – maximal 156.6 tum 3977.7 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 141840 lb 64470 kg

3616 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare
  • Efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Ventilator, vevhus, toppmonterade
  • Turboaggregat, vattenkyld, smörjs med motorolja
  • Luftintagsavstängning

Kylsystem

  • Oljekylare i tre satser
  • Termostat för kylmantelvatten
  • Vattentemperaturregulator
  • Vattenavtappning för motorkylvätska
  • Frontmonterade turboaggregat

Avgassystem

  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör
  • 457 mm (18 tum) Cat bultmönster
  • Omfattar adapter, flexibel montering för avgassystem

Bränslesystem

  • Simplex eller duplex

Generatorsystem

  • Anpassad generator per generatordatablad som fyllts i av återförsäljaren

Regulatorsystem

  • UG manöverdon

Smörjsystem

  • Motor på servicesidan, monterad på cylinderblockets inspektionsluckor
  • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Oljetryckregleringsventil
  • Vått oljetråg. Motordrivna huvudsmörjnings- och oljepumpar, oljeledningar och oljetråg ingår
  • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler

Monteringssystem

  • Dämpare, vridningsvibrationer
  • Motor- och generatorupphängning

Start-/laddningssystem

  • Ledningsenhet för kundanslutning vid en punkt
  • Två motorer, motor monterad baktill, på vänster sida
  • Luftljuddämpare
  • Tryckluftsstart av vingtyp

Allmänt:

  • Kugghjulsdrivna pumpar: Bränsle/olja/kylmantelvatten/efterkylarens/oljekylarens vatten
  • Färg, Caterpillar Yellow

3616 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Stor luftrenare
  • Partikelfilter
  • Styrventil för laddning
  • Vertikalt stödfäste
  • Luftinloppsadapter
  • Kylargallerenhet för luftrenare

Kylsystem

  • Kylsystemshjälpmedel
  • Extra vattenpump
  • Värmeväxlare för enkel krets
  • Expansionskärl
  • Uppvärmningshjälpmedel

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar
  • Svetsad fläns och relaterad maskinutrustning

Bränslesystem

  • Duplex, primär bränslesil
  • Bränsleurluftnings pump
  • Bränslesystemets anslutningar

Generatorsystem

  • 3-fas, sex ledningar, WYE
  • Antikondensationsutrymmesvärmare
  • Temperaturgivare för lindning
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Isoleringsklass F

Regulatorsystem

  • 723 Plus
  • Elektronik/ställdon
  • EGB-manöverdon
  • Digitala programmerare
  • 230 UA
  • Reservbatteri/strömförsörjning

Smörjsystem

  • ANSI-adapter för smörjning (nödanslutning)
  • Avtappningsventil för oljetråg

Monteringssystem

  • Frånskiljare
  • Icke-vertikalt begränsade
  • Vertikalt begränsade
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp

Start-/laddningssystem

  • Tryckreduceringsventil
  • Böjlig tryckluftsslang
  • Tryckluftsstarter av turbintyp
  • Redundanta tryckluftsstarter

Allmänt:

  • Anpassade lackfärger

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför 3616 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3616

3616