3516B (60Hz) med uppgraderingsbart paket | 1640–2250kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3516B (60Hz) med uppgraderingsbart paket

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
2250 ekW
2250 ekW
Effektklassning
1825 ekW
1825 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner

Översikt

1640–2250 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra 3516B dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 1640 till 2250 ekW vid 60Hz och är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregat med både låg bränsleförbrukning och låga emissioner.

Fördelar

Mer än 4,000,000,000 Drifttimmar globalt

Beprövad i krävande tillämpningar

Mer än 200,000 Levererad

Ledande inom stora motorer sedan 1981

Optimerad för 8% Lägre bränsleförbrukning

Beprövade besparingar av rörelsekostnader

Produktspecifikation för 3516B (60Hz) med uppgraderingsbart paket

Nominell reserveffekt 2250 ekW 2250 ekW
Effektklassning 1825 ekW 1825 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Spänning 380 till 480 volt 380 till 480 volt
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 2250 ekW 2250 ekW
Minimal klassning 1640 ekW 1640 ekW
Motormodell 3516B TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516B TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.48 tum 190 millimeter
Slagvolym 4210.64 tum 69 l
Kompressionsförhållande 14.0:1 14.0:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp ADEM™ A4 ADEM™ A4
Längd – maximal 234.5 tum 5957 millimeter
Bredd – maximal 90 tum 2286 millimeter
Höjd – maximal 98.2 tum 2494 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 30310 lb 13750 kg

3516B (60Hz) med uppgraderingsbart paket Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare av kanistertyp med en enda filterinsats

Kontrollpaneler

  • PLC-funktionalitet
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • KVAR/PF-lägen
  • Cat Connect
  • Övervarvning
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Likspänning
  • EMCP 4.2B
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV) – Överspänning (50/51)
  • Histogramfunktion för last
  • Generatoraggregatpaketen innehåller följande:
  • Frekvens (Hz)
  • Nödstoppsknapp
  • Över-/underspänning (27/59 )
  • RFI-dämpning
  • 24V likströmsdrift
  • Låg kylvätskenivå
  • Omvänd effekt (kW) (32) – Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV) – Överspänning (50/51)
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Volt (L-L och L-N)
  • Caterpillars spänningsregulator
  • IVR omfattar:
  • Reglering auto/start/stopp
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Lamptest
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Vädertätad framsida
  • Trefas spänningsdetektering
  • Motorkylning
  • kVArh (totalt)
  • Lågt oljetryck
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Nödstopp
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Kommunikation:
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • 0 äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Digitala indikatorer:
  • Anpassningsbara skärmar
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Kylvätsketemperatur
  • Reglage:
  • Överström (50/51)
  • Antal I/O varierar beroende på tillval
  • Reaktiv varvtalssänkningsförmåga
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Min./max.-matare
  • Larmbekräftelse
  • rpm
  • Generatorns fasföljd
  • Begränsare och diodövervakare för matare
  • Hastighetsjustering
  • Drifttimmar
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • 3 analoga ingångar
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • 6 kundprogrammerbara digitala ingångar

Smörjsystem

  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Avskiljning av rökgaser
  • Smörjolja

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande fästen (levereras separat)

Startsystem

  • 45A laddningsgenerator
  • 24V elektrisk startmotor
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • Batterifrånskiljaren

Litteratur

  • Reservdelsbok
  • Drifts- och underhållshandbok

3516B (60Hz) med uppgraderingsbart paket Tillvalsutrustning

Styrsystem

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Luftintagssystem

  • Luftrenare med dubbla filter
  • Filter med en filterinsats

KYLSYSTEM

  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Monterade ATAAC-kylare som tillval
  • ATAAC-kylare för normal omgivningstemperatur
  • Kylare för normal omgivningstemperatur
  • Kylvätska
  • Monterade kylare som tillval

Vevhussystem

  • Explosionssäkerhetsventiler
  • Inga explosionssäkerhetsventiler
  • Ventilationssystem

Avgassystem

  • Vinkelkopplingar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • TIER 4-modul för rena emissioner
  • MOD-satser för rena emissioner enligt Tier 4
  • Delar för rena emissioner
  • Avgassystem, förskjutning
  • Ljuddämpare
  • Tier 4 doseringsskåp
  • Flänsar
  • Flexibla kopplingar
  • Y-adaptrar

Bränslesystem

  • Bränsleluftningspumpar (Tier 4) – manuella eller elektriska
  • Primärt bränslefilter

Allmän

  • US aid-emblem
  • Specialfärg (andra färger än Caterpillar Yellow eller färger med höga prestanda)

Generatorer och tillbehör

  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415V, trefas 1500rpm. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1600-ram
  • Generatoromvandling
  • Differentialströmtransformatorer (DCT)
  • Differentialströmtransformatorer (DCT) 8,7kV- och 15kV-klasser
  • Låg/medelhög spänning: 380, 440, 480, 600 V, trefas, 1800 rpm. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1600-ram
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415V, trefas 1500rpm. RW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 1600- och 1800-ramar
  • Termostat för värmeugn
  • Värmeugn
  • Högspänning: 6300, 6600, 6900 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 2700-tam, 3000-ram
  • Luftrenare för generator
  • Högspänning: 12470, 13200, 13800 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 2700-ram, 3000-ram
  • Låg/medelhög spänning: 1600-ram – 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 1600, 1800 ram

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Oljenivåregulator
  • Försmörjningspumpar
  • Smörjolja i standardoljetråg

Monteringssystem

  • Puckformade isolatorer med låg effektivitet
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC vibrationsisolatorer

Elektriska anslutningar

  • Elektriska anslutningar på höger sida
  • Jordkablar mellan generator och kopplingsbox
  • Neutrala jordförbindelser
  • Kretsbrytare, låg spänning
  • 2700-ram, fyra ledare, fyra terminaler
  • Bakre elektriska anslutningar
  • Elektriska anslutningar, vänster sida
  • Samlingsskenor på mittstolpe

Specialtest/-rapporter

  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Bränsleförbrukningstest
  • CSA-certifiering (Canadian Standards Association)
  • Analysrapport för vridningsvibrationer
  • IBC-certifiering
  • Generatortestrapport
  • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
  • OSHPD-certifiering
  • Laddningstest av standardmotor

Start och laddning

  • Motorspärrenhet
  • Lufttrycksregulator
  • Startmotorkåpa
  • Elektriska startmotorer
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Luftstartmotorer
  • 24V batterienhet – torr
  • 10, 20, 35 och 50A batteriladdare

Utökat serviceskydd

  • Täckning för Platina, Guld och Silver

Jämför 3516B (60Hz) med uppgraderingsbart paket med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3516B i flexibla paket

3516B i flexibla paket

3516 i flexibla paket

3516B i flexibla paket

3516B i flexibla paket
3516B i flexibla paket
3516 i flexibla paket
3516B i flexibla paket

360 View