DE169AE0 (60 Hz) | 135 ekW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C7.1 | DE169AE0

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
120,0 ekW
120,0 ekW
Minimal klassning
120,0 ekW
120,0 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Icke-certifierade emissioner
Icke-certifierade emissioner

Översikt

DE169AE0 | 120 ekW dieselgeneratoraggregat

Caterpillar generatoraggregat är tillförlitliga energilösningar som passar alla företag och varje behov. Cat-generatorer kan installeras som primär strömkälla eller reservkälla.

Produktspecifikation för C7.1 | DE169AE0

Maximal klassning 120,0 ekW 120,0 ekW
Minimal klassning 120,0 ekW 120,0 ekW
Emissions-/bränslestrategi Icke-certifierade emissioner Icke-certifierade emissioner
Spänning 220 till 380 volt 220 till 380 volt
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.3 tum 135 millimeter
Slagvolym 427.8 tum³ 7 l
Kompressionsförhållande 18.2:1 18.2:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 96.5 tum 2450 millimeter
Bredd – maximal 1010 millimeter 39.8 tum
Höjd – maximal 60.8 tum 1544 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 3135 lb 1422 kg

C7.1 | DE169AE0 Standardutrustning

Motor

  • C7.1, rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Kontrollpanel

  • EMCP 4.1 kontrollpanel

Styrningssystem

  • Mekaniskt reglage

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med GTA-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Inkapsling

  • Modulär lättåtkomlig akustisk kapsling

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

Jämför C7.1 | DE169AE0 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

Inkapsling

Inkapsling

Inkapsling

Inkapsling

DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
Inkapsling
Inkapsling
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View