Generatoraggregat C32 | 830–1250kW, dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C32 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
1250 ekW
1250 ekW
Minimal klassning
830 ekW
830 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg förbrukning, Tier 2 Nonroad standard
Låg förbrukning, Tier 2 Nonroad standard

Översikt

830–1250 ekW Dieselgeneratoraggregat

Våra C32 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 830 till 1250 ekW vid 60 Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregaten finns i utföranden från system med låg bränsleförbrukning till system med certifiering för EPA Stationary Emergency (Tier 2).

Fördelar

Sparar upp till 8% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering

Väger 28% mindre

Mindre strukturellt stöd krävs

Full effekt upp till 50°C omgivningstemperatur

Ger full effekt även på årets varmaste dagar

Produktspecifikation för C32 (60 Hz)

Maximal klassning 1250 ekW 1250 ekW
Minimal klassning 830 ekW 830 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg förbrukning, Tier 2 Nonroad standard Låg förbrukning, Tier 2 Nonroad standard
Spänning 220 till 4160 volt 220 till 4160 volt
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Motormodell C32 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C32 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 millimeter
Slaglängd 6.38 tum 162 millimeter
Slagvolym 1958.86 tum³ 32.1 l
Kompressionsförhållande 15.0:1 15.0:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – minimum 164 tum 4165 millimeter
Längd – maximal 172.7 tum 4385 millimeter
Bredd – minsta 66.3 tum 1684 millimeter
Bredd – maximal 87.7 tum 2228 millimeter
Höjd – minimal 85.1 tum 2162 millimeter
Höjd – maximal 86.4 tum 2194 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 14700 lb 6668 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 16755 lb 7600 kg

C32 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Behållartyp med en filterinsats och serviceindikator

Kontrollpanel

  • Varning avstängningar
  • EMCP 4.2B
  • Digitala mätare
  • Kommunikation
  • Kontrollfunktioner
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner

Kylsystem

  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • ATAAC
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Givare för låg kylvätskenivå
  • Fläkt- och remskydd
  • Kylfläkt och fläktdrivning

Avgassystem

  • 203 mm (8 tum) ID runt flänsutlopp
  • Avgasgrenrör, torrt

Bränslesystem

  • Bränslekylare
  • Bränsleurluftnings pump
  • Sekundära bränslefilter
  • Primärt bränslefilter med vattenavskiljare

Allmän

  • Höger service
  • Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare
  • SAE-standardrotation
  • Svänghjul och svänghjulshus – SAE

Generatorer och tillbehör

  • Klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur
  • Trefas, borstlös
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Temperaturgivare för lindning
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • Hålmönster enligt IEC-standard
  • NEMA klass H-isolering
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Utpräglad pol
  • 6 ledare
  • Intern magnetisering (IE)

Styrningssystem

  • ADEM(tm) A4

Smörjsystem

  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Avskiljning av rökgaser
  • Smörjolja
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande fästen i gummi
  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Start och laddning

  • 45A laddningsgenerator
  • 24V elektrisk startmotor
  • Batterifrånskiljaren
  • Batteri, ställ och kablar

C32 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Standardluftrenare
  • Stor luftrenare
  • Luftrenare med dubbla filter

Strömbrytare

  • Skydd
  • 1600, 2000, 2500 och 3200 A, 3 poler, IEC-klassade kretsbrytare
  • Samlingsskenor på mittstolpar
  • Inkapsling – kontrollförpackning
  • 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 och 3000 A, 3 poler, UL-100%-klassade kretsbrytare
  • Kablagegrupper för kretsbrytare
  • Eluttag med kåpor
  • Kabelfästen
  • 800, 1 600, 2 000, 2 500 och 3 200 A, 4 poler, IEC-klassade kretsbrytare

Kontrollpaneler

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Kylsystem

  • Kylare för hög omgivningstemperatur
  • Långtidsverkande kylvätska
  • Standardkylare
  • Kylarens kanalfläns
  • Certifierad kylare

Inkapslingar

  • Ljuddämpad Premium-inkapsling
  • Paket för kall väderlek
  • Färgalternativ
  • Belysningspaket, likström
  • Ljuddämpat utrymme
  • Växelströmspanel, uttag och belysning
  • Panelfäste
  • Bränsletanksalternativ vid inkapsling
  • Spjäll i inkapsling – fast och eldrivet

Avgassystem

  • Monteringssats vinkelkoppling
  • Ljuddämpare
  • Skydds- och skärmsystem
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Flexibla kopplingar
  • Alla C32-motorer har 203 mm (8 tum) avgasutlopp
  • Flänsar
  • Sats för avgaser genom vägg

Allmän

  • US aid-emblem
  • Speciallackering

Generator och tillbehör

  • Generatorer, medelhög spänning som tillval
  • Generatorer, låg spänning som tillval

Smörjsystem

  • Oljenivåregulator
  • Oljesump
  • Manuell försmörjningspump i sump

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC vibrationsisolatorer
  • Monteringsbas, typer
  • Isolatorer i standardpaket

Elektriska anslutningar

  • Samlingsskenor på mittstolpe
  • Kablage för lågspänningsanslutning
  • Neutraljordanslutning

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, UL-listade
  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla

Specialtest/-rapporter

  • Standardmotortest
  • IBC seismiska certifieringar
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Kundanpassad generator, TVA-rapport
  • Generatortestrapport
  • Standard generatoraggregat, analysrapport för vridningsvibrationer (TVA)
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • CSA-test och certifiering
  • OSHPD seismiska certifieringar

Start/laddning

  • Inkapslad 10 A batteriladdare
  • 35 A batteriladdare
  • Värmeugn
  • Motorvärmare
  • Elektrisk startmotor – standard/extra kraftig
  • Kraftigt startsystem
  • 10 A batteriladdare
  • 20 A batteriladdare

Jämför C32 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C32 dieselgeneratoraggregat

C32

C32

C32

C32 dieselgeneratoraggregat
C32
C32
C32

C32 60Hz

C32 60Hz

360 View