DE550 GC (50 Hz) | 550 kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE550 GC (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
550kVA
550kVA
Minimal klassning
550kVA
550kVA
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

550 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra DE550 GC-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 550 kVA vid 50 Hz och drivs av en C13-dieselmotor som är utformad för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Produktspecifikation för DE550 GC (50 Hz)

Maximal klassning 550kVA 550kVA
Minimal klassning 550kVA 550kVA
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C13, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor C13, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 millimeter
Slaglängd 6.2 tum 157 millimeter
Slagvolym 763 tum³ 12.5 l
Kompressionsförhållande 15.8:1 15.8:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem EUI EUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 122 tum 3100 millimeter
Bredd – maximal 52.7 tum 1338 millimeter
Höjd – maximal 85.4 tum 2168 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 6693 lb 3036 kg

DE550 GC (50 Hz) Standardutrustning

Motor

  • Cat® C13, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator

Elektriska alternativ

  • 3-polig kretsbrytare
  • Länk med jordad nollpunkt
  • 24 V batteri med ställ och kablar

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil
  • Avtappningsventiler för olja
  • Oljekylare
  • Smörjolja

Generator och tillbehör

  • Kretsbrytare som obligatoriskt alternativ, IEC, 3-polig, monterad i kraftcentral

Generatoraggregat paket

  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Monterat kylarpaket
  • Serviceindikator
  • Givare för låg kylvätskenivå
  • Engångsluftfilter
  • Synglas för kylvätskenivå

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer
  • Lyftdetaljer och dragpunkter
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för dräneringsledningar för kylvätska och smörjolja

Start-/laddningssystem

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow
  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

DE550 GC (50 Hz) Tillvalsutrustning

Kontrollpanel

  • Varvtals- och spänningsjusterande potentiometrar
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Ljudindikator
  • Nödstopp

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Elektriska alternativ

  • 4-polig kretsbrytare
  • Extra kontakter
  • Kretsbrytare för låsning med hänglås
  • Batteriladdare
  • Våtcellsbatteri

Strömbrytare

  • Extra kontakter kretsbrytare (IEC)
  • Shuntutlösare för IEC-kretsbrytare
  • 4-polig (IEC-100%-klassning) kretsbrytare – motoriserad

Växelströmsgenerator

  • Värmeugn
  • AVR

Bränslesystem

  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Tank med enkla väggar, spilluppsamling och 8 timmars drift
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm om låg och hög bränslenivå
  • Manuell bränsleöverföringspump
  • Integrerad bränsletankbas med dubbla väggar
  • Bränslematningsreglering

Luftintagssystem

  • Luftfilter med ett steg
  • Luftfilter med dubbelelement

Certifieringar

  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • EAC-certifiering

Utökat serviceskydd

  • 3, 4, 5 och 10 år

Avgassystem

  • Industriell ljuddämpare
  • Ljuddämpare med en gräns på 10 dBA
  • Flexibla 8-tums avgasrörsanslutningar
  • 10, 25 och 35 dBA dämpning
  • 6 och 8 tum fläns GP
  • 6- och 8-tums vinkelkopplingssats

Generator och tillbehör

  • A-ram överdimensionerad generator
  • A-ramgenerator CIP
  • Generator för magnetisering av permanentmagnet
  • Inträngningsskydd
  • LC CIP generator
  • LC-ramgeneratorn
  • Värmeugnar

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Monteringssystem

  • Smal aggregatbas

start-/laddningssystem

  • En batteriladdare, 5 A
  • Batterifrånskiljaren
  • Motorvärmare

Jämför DE550 GC (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC-inkapsling

DE550 GC-inkapsling

DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC-inkapsling
DE550 GC-inkapsling

360 View
360 View