3516 (50Hz) | 160–2000kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3516 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
2000 kVA
2000 kVA
Effektklassning
1 825 kVA
1 825 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

1600–2000 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra 3516-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 1600 till 2000kVA vid 50Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregat med låg bränsleförbrukning.

Fördelar

Mer än 4,000,000,000 Drifttimmar globalt

Beprövad i krävande tillämpningar

Mer än 200,000 Levererad

Ledande inom stora motorer sedan 1981

Optimerad för 6% Lägre bränsleförbrukning

Beprövade besparingar av rörelsekostnader

Produktspecifikation för 3516 (50 Hz)

Nominell reserveffekt 2000 kVA 2000 kVA
Effektklassning 1 825 kVA 1 825 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning 380 till 11000 volt 380 till 11000 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 2000 kVA 2000 kVA
Minimal klassning 1600 kVA 1600 kVA
Motormodell 3516 TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516 TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.48 tum 190 millimeter
Slagvolym 4210.64 tum³ 69 l
Kompressionsförhållande 13.0:1 13.0:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Mekanisk enhetsinsprutning Mekanisk enhetsinsprutning
Regulatortyp Woodward Woodward
Längd – maximal 232.9 tum 5919 millimeter
Bredd – maximal 90 tum 2286 millimeter
Höjd – maximal 93.2 tum 2367 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 33900 lb 16375 kg

3516 (50 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare av kanistertyp med en enda filterinsats

Luftintag

  • Luftrenare

Kylning

  • Paketmonterad kylare

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Bränsle

  • Sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare

Generator

  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • IP23 skydd

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Kontrollpanel

  • EMCP 4 styrenhet för generatoraggregat

Kontrollpaneler

  • Över-/underspänning (27/59 )
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Kommunikation:
  • Överström (50/51)
  • Över-/underfrekvens (81 o/u
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Generatoraggregatpaket inkluderar Caterpillars spänningsregulator
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Nödstopp
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Drifttimmar
  • 24V likströmsdrift
  • Lågt oljetryck
  • 6 kundprogrammerbara digitala ingångar
  • 1 programmerbar digital utgång
  • 1 programmerbar reläutgång (form C)
  • Volt (L-L och L-N)
  • Antal I/O varierar beroende på tillval
  • Varv/min – likspänning
  • Låg kylvätskenivå
  • kVArh (totalt)
  • Reglage: Varvtalsjustering – Auto/start/stopp-reglage – Avsvalningstimer för motor – Motorns arbetscykel – Larmbekräftelse – Lamptest – Histogramfunktion för last – PLC-funktion – Anpassningsbara skärmar -0 Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, +/-2 % noggrannhet
  • kWh (totalt)
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Vädertätad framsida
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Övervarvning
  • 3 analoga ingångar
  • Frekvens (Hz)
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för
  • Kylvätsketemperatur
  • IVR inkluderar reaktiv varvtalssänkningsförmåga, trefas spänningsavkänning, KVAR/PF-lägen, RFI-dämpning, min/max-matare. Begränsare och diodövervakare för matare
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Cat Connect
  • Generatorns fasföljd
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Likspänning
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Nödstoppsknapp
  • Digitala indikatorer:
  • Låg kylvätsketemperatur
  • EMCP 4.2B

Kylsystem

  • Standard-PGS-certifiering

Avgassystem

  • Utlopp med flänsyta
  • Torra avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat
  • Bränsleurluftnings pump
  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Sekundära bränslefilter

Allmän

  • SAE-standardrotation
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • Service på höger sida
  • Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare

Generator och tillbehör

  • Medelhög spänning:
  • Formlindad
  • Temperaturgivare för lindning
  • Hög spänning:
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Intern magnetisering (IE)
  • Sex ledare
  • Klass H-isolering, klass F-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (105°C primär/130°C viloläge)
  • Låg spänning:
  • Temperaturgivare för lindning
  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Formlindad
  • Temperaturgivare för lindning
  • Slumpmässigt lindad
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • Antikondensationsvärmeugn
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)

Styrningssystem

  • ADEM A3

Litteratur

  • Reservdelsbok

Smörjsystem

  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Avskiljning av rökgaser
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Smörjolja
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Inbyggd smörjoljekylare

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande fästen (levereras separat)
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering

Startsystem

  • Batterifrånskiljaren
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • 45A laddningsgenerator
  • 24V elektrisk startmotor

3516 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med dubbla filter
  • Filter med en filterinsats

Avgas

  • Avgasljuddämpare

Kylsystem

  • Monterade kylare som tillval
  • Kylvätska
  • ATAAC-kylare för normal omgivningstemperatur
  • Monterade ATAAC-kylare som tillval
  • Kylare för normal omgivningstemperatur
  • Mätare för vattennivåbrytare

Generator

  • Intern magnetisering (IE)
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Permanentmagneter (PMG)

Vevhussystem

  • Inga explosionssäkerhetsventiler
  • Ventilationssystem
  • Explosionssäkerhetsventiler

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, UL-listade
  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla

Kontrollpaneler

  • Programvara för fjärrövervakning
  • Generatorns temperaturövervakning och skydd
  • Lastdelningsmodul
  • Digital I/O-modul
  • EMCP 4.2B

Avgassystem

  • Avgassystem, förskjutning
  • Tier 4 doseringsskåp
  • Flexibla kopplingar
  • Ljuddämpare
  • TIER 4-modul för rena emissioner
  • Vinkelkopplingar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • MOD-satser för rena emissioner enligt Tier 4
  • Flänsar
  • Delar för rena emissioner
  • Y-adaptrar

Montering

  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC-isolatorer
  • Vibrationsdämpande fästen i gummi

Bränslesystem

  • Bränsleluftningspumpar (Tier 4) – manuella eller elektriska
  • Primärt bränslefilter

Start/laddning

  • Motorvärmare
  • Överdimensionerade batterier
  • Batteriladdare
  • Luftstartmotor med reglage och ljuddämpare
  • Kraftigt startsystem
  • Laddningsgenerator

Allmän

  • Specialfärg (andra färger än Caterpillar Yellow eller färger med höga prestanda)
  • US aid-emblem

Generatorer och tillbehör

  • Termostat för värmeugn
  • Luftrenare för generator
  • Differentialströmtransformatorer (DCT)
  • Differentialströmtransformatorer (DCT) 8,7kV- och 15kV-klasser
  • Generatoromvandling
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415V, trefas 1500rpm. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1600-ram
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415V, trefas 1500rpm. RW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 1600- och 1800-ramar
  • Värmeugn

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Oljenivåregulator
  • Försmörjningspumpar
  • Smörjolja i standardoljetråg

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Puckformade isolatorer med låg effektivitet
  • IBC vibrationsisolatorer

Elektriska anslutningar

  • Neutrala jordförbindelser
  • Samlingsskenor på mittstolpe
  • Elektriska anslutningar på höger sida
  • Bakre elektriska anslutningar
  • 2700-ram, fyra ledare, fyra terminaler
  • Elektriska anslutningar, vänster sida
  • Jordkablar mellan generator och kopplingsbox
  • Kretsbrytare, låg spänning

Specialtest/-rapporter

  • IBC-certifiering
  • Laddningstest av standardmotor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Generatortestrapport
  • Bränsleförbrukningstest
  • CSA-certifiering (Canadian Standards Association)
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • OSHPD-certifiering
  • Analysrapport för vridningsvibrationer
  • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat

Start och laddning

  • Elektriska startmotorer
  • Lufttrycksregulator
  • 24V batterienhet – torr
  • Motorspärrenhet
  • Startmotorkåpa
  • Luftstartmotorer
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • 10, 20, 35 och 50A batteriladdare

Utökat serviceskydd

  • Täckning för Platina, Guld och Silver

Jämför 3516 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3516 (3516 MUI) generatoraggregat med bakre överhäng och modulära reglage, höger bak

3516 (3516 MUI) generatoraggregat med bakre överhäng och modulära reglage, vänster bak

3516 (3516 MUI) generatoraggregat med bakre överhäng och modulära reglage, höger fram

3516 (3516 MUI) generatoraggregat med bakre överhäng och modulära reglage, vänster fram

3516 (3516 MUI) generatoraggregat med bakre överhäng och modulära reglage, höger bak
3516 (3516 MUI) generatoraggregat med bakre överhäng och modulära reglage, vänster bak
3516 (3516 MUI) generatoraggregat med bakre överhäng och modulära reglage, höger fram
3516 (3516 MUI) generatoraggregat med bakre överhäng och modulära reglage, vänster fram

360 View