C4.4 (60 Hz) | 36–60 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C4.4 (60Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
60 ekW
60 ekW
Minimal klassning
36 ekW
36 ekW
Emissions-/bränslestrategi
US EPA-certifierade, Tier 3
US EPA-certifierade, Tier 3

Översikt

36–60 ekW Dieselgeneratoraggregat

Våra C4.4 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 36 till 60 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla C4.4-dieselgeneratoraggregat uppfyller EPA Stationary Emergency (Tier 3) emissionsnormer.

Fördelar

Passar Krävande och testmiljöer

Tillförlitlighetstestad i minst 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Produktspecifikation för C4.4 (60Hz)

Maximal klassning 60 ekW 60 ekW
Minimal klassning 36 ekW 36 ekW
Emissions-/bränslestrategi US EPA-certifierade, Tier 3 US EPA-certifierade, Tier 3
Spänning 208 till 600 V 208 till 600 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel
Cylinderdiameter 4.13 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 268.5 tum 4.4 l
Kompressionsförhållande 18.2:1 18.2:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Elektroniska (justerbara) Elektroniska (justerbara)
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 75.8 tum 1925 millimeter
Bredd – maximal 44.1 tum 1120 millimeter
Höjd – maximal 53.6 tum 1361 millimeter

C4.4 (60Hz) Standardutrustning

Certifikat

  • IBC seismiska och vindbaserade certifieringar

Laddningssystem

  • NFPA batteriladdare UL10A 120VAC

Luftintagssystem

  • Luftrenare
  • Luftfilter av patrontyp

Strömbrytare

  • Andra kretsbrytarlådan
  • 3-polig, 100 % av nominell last
  • Elkopplingsplint
  • Brytare (100 % UL-klassade)

Kontrollpanel

  • 1000028996

Avgassystem

  • Rörände, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda – levereras separat

Bränslesystem

  • Standardbränsletank öppen sats/bas medföljer; bas, format stål med integrerad enkla väggars 8-timmars bränsletank

Kylsystem

  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Kylarstenskydd

Generator

  • 12 ledare

Styrningssystem

  • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

Smörjsystem

  • Oljeavtappningsledning med ventil
  • Smörjolja

Kontrollpaneler

  • WCA1 larm för låg kylvätsketemperatur
  • WSS1 avstängning vid låg kylvätskenivå
  • FSS larm för låg bränslenivå och indikeringspanelskrets krävs när tank med bottenlager väljs
  • NFPA110-paketet innehåller:
  • PAA1 Panelmonterat akustiskt larm
  • En kylmedelsvärmare, fjärrljudsindikator eller 0,8 effektfaktortest kan behövas beroende på tillämpning
  • Mätare för oljetemperatur och sändare
  • PBC10NU NFPA batteriladdare
  • Jordfelsrelä
  • Fristående I/O-modul
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat och gemensamt larm
  • Akustiskt larm
  • fjärr-E-stoppknapp
  • Fjärrljudindikatormodul
  • Larm för låg kylvätsketemperatur
  • Skyddsanordningar:
  • Överlastavstängning via brytare
  • Bränslenivåavläsning
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

Start-/laddningssystem

  • 24 V batteri med ställ och kablar
  • Batterier

C4.4 (60Hz) Tillvalsutrustning

Certifikat

  • IBC seismiska och vindbaserade certifieringar

Generatorsystem

  • R-ramhjälplindning

Luftintagssystem

  • Luftfilter av patrontyp

Laddningssystem

  • NFPA batteriladdare UL10A 120VAC

Strömbrytare

  • 3-polig, 100 % av nominell last
  • Brytare (100 % UL-klassade)
  • Andra kretsbrytarlådan
  • Elkopplingsplint

Kontrollpaneler

  • Fristående I/O-modul
  • Fjärrljudindikatormodul
  • fjärr-E-stoppknapp
  • Skyddsanordningar: Larm för låg kylvätsketemperatur – avstängning vid låg kylvätskenivå – bränslenivåavläsning – överbelastningsavstängning via brytare
  • Jordfelsrelä
  • Akustiskt larm
  • Mätare för oljetemperatur och sändare
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat och gemensamt larm
  • NFPA110-paketet innehåller: FSS larm för låg bränslenivå och indikeringspanelskrets krävs när tank med bottenlager väljs – WSS1 avstängning vid låg kylvätskenivå – WCA1 larm för låg kylvätsketemperatur – PAA1 panelmonterat akustiskt larm – PBC10NU NFPA batteriladdare – kylvätskevärmare, fjärrljudindikator eller 0,8 effektfaktortest kan krävas beroende på användningsområde

Värmeelement

  • Kylmedelsvärmare
  • Batterivärmare
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Värmare smörjoljesump
  • Motorvärmare
  • Kablage för värmare skyddstak

Kylsystem

  • Kylarens övergångsfläns

Inkapslingar

  • Panelfönster
  • Externt nödstopp
  • Ljuddämpat utrymme, nivå 2
  • Väderbeständigt hölje
  • Ljuddämpat utrymme, nivå 1

Bränslesystem

  • 5 gallon fylluppsamling
  • Tanklyft
  • 209 and 394 gallon bränsletankar med bottenlager
  • Nödventilationsrör
  • 5 gallon spilluppsamling

Monteringssystem

  • Seismiska vibrationsisolatorer

Tester

  • Generatortestrapport
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • 4 timmars fabrikstest
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor

Avgassystem

  • 10, 25 och 35 dBA ljuddämparsystem
  • Monteringssats för ljuddämpare under taket

Generatorer

  • Generator för magnetisering av permanentmagnet

Jämför C4.4 (60Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C4.4 Höger bak

C4.4 Vänster bak

C4.4 Höger fram

C4.4 Vänster bak

Inkapsling

Inkapsling

C4.4 Höger bak
C4.4 Vänster bak
C4.4 Höger fram
C4.4 Vänster bak
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View