XQP20 (20 kVA) EU steg V, för uthyrning

Mobila generatoraggregat XQP20

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Klassning, primär
20 kVA
20 kVA
Frekvens
50 Hz
50 Hz
Spänning
220–415 V
220–415 V

Översikt

20 kVA mobilt dieselgeneratoraggregat

XQP20 generatoraggregat uppfyller EU:s emissionsnorm steg V. Enheten kan hantera varierande laster i många olika regioner och tillämpningar, som gruvdrift, tillverkning, olja, gas och anläggningsarbeten.

Fördelar

Miljövänlig 110% spilluppsamling av alla motorvätskor

Minimerar risken för miljöskador på platsen

Ljudnivå 65 dBA @ 7 m dämpning

Tack vare ljuddämpningen och elektriska fläktar stannar ljudnivån på normal samtalsvolym

Eldistribution Trevägsbrytare för enkelt val av önskad uteffekt

Du slipper återansluta för att uppnå kraven på arbetsplatsen

Produktspecifikation för XQP20

Klassning, primär 20 kVA 20 kVA
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Spänning 220–415 V 220–415 V
Bränsle-/emissionsstrategi EU Stage V EU Stage V
Motor Cat® C2.2 Cat® C2.2
Bränsle Diesel Diesel
Emissioner EU Stage V EU Stage V
Bredd 39.1 tum 1001 millimeter
Höjd 50.1 tum 1300 millimeter
Längd 67.1 tum 1718 millimeter
Vikt – med smörjolja och kylvätska 1793 lb 815 kg
100 % last 50 Hz 1.45 gal/hr 5.5 l/hr
75% last 50 Hz 1.05 gal/hr 4 l/hr
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (50Hz) 65 dB(A) 65 dB(A)

XQP20 Standardutrustning

Cat® C2.2-dieselmotor

  • Insugstyp
  • Mekaniskt reglage

Växelströmsgenerator

  • LC1100-ram
  • Isoleringsskydd för kustmiljö

Kontrollpanel

  • Monterad digital GCCP 1.3-kontroll

Luftfilter

  • Luftrenare, cyklon/papper med dammkopp och serviceindikator.

Cat Connect fjärrövervakning

  • Tillhandahåller paketövervakning och -hantering

KYLSYSTEM

  • Paketmonterad kylare med vertikalt luftutlopp. Fylls på fabriken
  • Höga omgivande prestanda

Laddnings/-startsystem

  • Kraftig 12 V-laddningsgenerator med integrerad regulator och remskydd

Bränslesystem

  • 12 tim bränsletank med dubbla väggar med intern bränslepåfyllning
  • Motormonterat primärt och sekundärt bränslefilter

Distribution

  • Separata robusta stålinkapslingar för reglage- och distributionssektionerna
  • 4-polig, 40 A huvudkretsbrytare

Inkapsling

  • Ljuddämpad, galvaniserad stålinkapsling med enastående bullerreducering.
  • Tätade kvartsvarvskompressionsspärrar med nyckel- eller hänglåslåsning

Smörjolja

  • På motorns primära och sekundära oljefilter. Fylls på fabriken

Allmän

  • Testat och inspekterat på fabrik
  • Heltäckande tillverkargaranti

XQP20 Tillvalsutrustning

Distribution

  • CE-uttagslåda med integrerat MCB- och RCBO-skydd

Bränslealternativ, paket

  • Inbyggd trevägsventil för extern bränsleanslutning, elektronisk bränslemätare och vallnivågivare

Alternativ för avtappning, paket

  • Olje- och kylvätskeledningar monterade på basramen

Jämför XQP20 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

XQP20

XQP20

XQP20

XQP20

XQP20
XQP20
XQP20
XQP20