DE100AE0 (50 Hz) | 88,0 kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C4.4 | DE100AE0

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
88,0 kVA
88,0 kVA
Minimal klassning
80,0 kVA
80,0 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Icke-certifierade emissioner
Icke-certifierade emissioner

Översikt

DE100AE0 | 88 kVA Dieselgeneratoraggregat

Caterpillar generatoraggregat är tillförlitliga energilösningar som passar alla företag och varje behov. Cat-generatorer kan installeras som primär strömkälla eller reservkälla.

Produktspecifikation för C4.4 | DE100AE0

Maximal klassning 88,0 kVA 88,0 kVA
Minimal klassning 80,0 kVA 80,0 kVA
Emissions-/bränslestrategi Icke-certifierade emissioner Icke-certifierade emissioner
Spänning 220 till 380 volt 220 till 380 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 268.5 tum³ 4.4 l
Kompressionsförhållande 17.25:1 17.25:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 73.6 tum 1870 millimeter
Bredd – maximal 33.1 tum 840 millimeter
Höjd – maximal 52.5 tum 1333 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 1019 lb 2247 kg

C4.4 | DE100AE0 Standardutrustning

Motor

  • C4.4, rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Kontrollpanel

  • EMCP 4.1 kontrollpanel

Styrningssystem

  • Mekaniskt reglage

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med GTA-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Inkapsling

  • Modulär lättåtkomlig akustisk kapsling

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

Jämför C4.4 | DE100AE0 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

Inkapsling

Inkapsling

Inkapsling

Inkapsling

DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
Inkapsling
Inkapsling
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View