Generatoraggregat
Klassning, primär | 910 ekW (1 136 kVA) 910 ekW (1 136 kVA) |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Spänning | 120–600 V 120–600 V |
Klassning, viloläge | 1 000 ekW (1 250 kVA) 1 000 ekW (1 250 kVA) |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
XQ1140 har flera driftlägen för att möta dina unika behov – även när de ändras. Genom att använda två C18-dieselgeneratoraggregat som uppfyller normerna för EPA Tier 4 Final kan det här paketet ge uteffekt från generatoraggregaten antingen i parallell N+1 kraft eller oberoende kraft från varje generatoraggregat. Den mångsidigheten minskar dina rörelsekostnader samtidigt som du får XQ1140-generatoraggregatets tillförlitlighet och hållbarhet.
Tvåpackskonfiguration för full uteffekt eller reservalternativ för överskott
Externt monterat grafiskt pekskärmsgränssnitt i färg för fjärrstart, övervakning av generatoraggregat, brytardrift och larmbekräftelser
Bränsle- och DEF-påfyllningsportar på samma sida med tillgång från vägen
Klassning, primär | 910 ekW (1 136 kVA) 910 ekW (1 136 kVA) |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Spänning | 120–600 V 120–600 V |
Klassning, viloläge | 1 000 ekW (1 250 kVA) 1 000 ekW (1 250 kVA) |
Motor | Cat C18 Cat C18 |
Bränsle | Diesel Diesel |
Höjd – utan släp | 114 tum 2896 millimeter |
Längd – utan släp | 480 tum 12192 millimeter |
Bredd – utan släp | 96 tum 2438 millimeter |
Vikt – med släp, smörjolja och kylvätska | 50107 lb 22728 kg |
100% last 60Hz | 66.4 gal/hr 252 l/hr |
75% last 60Hz | 52.4 gal/hr 198 l/hr |
50% last 60Hz | 38 gal/hr 144 l/hr |
100% last 60Hz | 71.8 gal/hr 272 l/hr |
75% last 60Hz | 56.6 gal/hr 214 l/hr |
50% last 60Hz | 41 gal/hr 156 l/hr |
Ljudeffektnivå vid 7 meter (23 fot) vid alla klasser | 76dB(A) 76dB(A) |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLER