DE125AE0 (50 Hz) | 110,0 kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C4.4 | DE125AE0

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
110 kVA
110 kVA
Minimal klassning
100 kVA
100 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Icke-certifierade emissioner
Icke-certifierade emissioner

Översikt

DE125AE0 | 110 kVA dieselgeneratoraggregat

Caterpillar generatoraggregat är tillförlitliga energilösningar som passar alla företag och varje behov. Cat-generatorer kan installeras som primär strömkälla eller reservkälla.

Produktspecifikation för C4.4 | DE125AE0

Maximal klassning 110 kVA 110 kVA
Minimal klassning 100 kVA 100 kVA
Emissions-/bränslestrategi Icke-certifierade emissioner Icke-certifierade emissioner
Spänning 220 till 380 volt 220 till 380 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 268.5 tum³ 4.4 l
Kompressionsförhållande 18.23:1 18.23:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Längd – maximal 78 tum 1980 millimeter
Bredd – maximal 35 tum 890 millimeter
Höjd – maximal 54.2 tum 1376 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 2348 lb 1065 kg

C4.4 | DE125AE0 Standardutrustning

Motor

  • C4.4, rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Kontrollpanel

  • EMCP 4.1 kontrollpanel

Styrningssystem

  • Elektronisk regulator

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med GTA-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Inkapsling

  • Modulär lättåtkomlig akustisk kapsling

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

Jämför C4.4 | DE125AE0 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

Inkapsling

Inkapsling

Inkapsling

Inkapsling

DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
Inkapsling
Inkapsling
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View