3516C (50Hz) | 2500–2750kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3516C (50 Hz) med uppgraderingsbart paket

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
2750 kVA
2750 kVA
Effektklassning
2500 kVA
2500 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

2500–2750 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra 3516C dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 2 500 till 2 750 kVA vid 50 Hz och är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregat med både låg bränsleförbrukning och låga emissioner.

Fördelar

Optimerad för 9% Lägre bränsleförbrukning

Beprövade besparingar av rörelsekostnader

Mer än 200,000 Levererad

Ledande inom stora motorer sedan 1981

Mer än 4,000,000,000 Drifttimmar globalt

Beprövad i krävande tillämpningar

Produktspecifikation för 3516C (50 Hz) med uppgraderingsbart paket

Nominell reserveffekt 2750 kVA 2750 kVA
Effektklassning 2500 kVA 2500 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning 380 till 11000 V 380 till 11000 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär Viloläge, uppdragskritisk, primär
Maximal klassning 2750 kVA 2750 kVA
Minimal klassning 2500 kVA 2500 kVA
Motormodell 3516C, ATAAC, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516C, ATAAC, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.46 tum 215 millimeter
Slagvolym 4765 tum 78 l
Kompressionsförhållande 14:01 14:01
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™3 Adem™3
Längd – maximal 228.3 tum 5800 millimeter
Bredd – maximal 75.9 tum 1929 millimeter
Höjd – maximal 80.7 tum 2050 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 32404 lb 14698 kg

3516C (50 Hz) med uppgraderingsbart paket Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare
  • Behållartyp med en filterinsats och serviceindikator

Kontrollpanel

  • rpm
  • Motorns arbetscykel
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Hastighetsjustering
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Överström (50/51)
  • Likspänning
  • Reglage:
  • Generatorns fasföljd
  • Lågt oljetryck
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Låg kylvätskenivå
  • Drifttimmar
  • Frekvens (Hz)
  • kVArh (totalt)
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Lamptest
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • 24V likströmsdrift
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • EMCP 4 styrenhet för generatoraggregat
  • Volt (L-L och L-N)
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Larmbekräftelse
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Övervarvning
  • Styrenheten EMCP 4.2B omfattar:
  • Avsvalningstimer för motor
  • Panelbelysning
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Över-/underspänning (27/59 )
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Kommunikation:
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Digitala indikatorer:
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • EMCP 4.2B
  • Kylvätsketemperatur
  • Nödstoppsknapp
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • kWh (totalt)
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Vädertätad framsida
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Bränsle

  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare

Generator

  • IP23 skydd
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Start/laddning

  • Kraftigt startsystem
  • Laddningsgenerator

Kylsystem

  • Fläkt- och remskydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • JWAC
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Kylvätskenivågivare
  • Kylfläkt och fläktdrivning

Kylning

  • Paketmonterad kylare

Avgassystem

  • Utlopp med flänsyta
  • Torra avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat
  • Bränsleurluftnings pump
  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Sekundära bränslefilter

Generatorer och tillbehör

  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Slumpmässigt lindad
  • 6 ledare
  • Temperaturgivare för lindning
  • Hålmönster enligt IEC-standard
  • Intern magnetisering (IE)
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Generatoraggregatpaket inkluderar Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR). CDVR inkluderar reaktiv varvtalssänkningsförmåga, trefas spänningsavkänning, KVAR/PF-lägen, RFI-dämpning, min/max-matare

Styrningssystem

  • ADEM III

Litteratur

  • Reservdelsbok
  • Drifts- och underhållshandbok

Smörjsystem

  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Avskiljning av rökgaser
  • Smörjolja
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Oljeavtappningsledningar och ventil

Monteringssystem

  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat

Start-/laddningssystem

  • 24V elektrisk startmotor
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • Batterifrånskiljaren

Allmän

  • Service på höger sida
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
  • SAE-standardrotation

3516C (50 Hz) med uppgraderingsbart paket Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Fjärradaptrar för luftinlopp
  • Luftrenare med dubbla filter
  • Luftinloppsskydd
  • Stora luftrenare

Strömbrytare

  • Alternativ för kabelingång
  • Kontrollpaketering för inkapslingar
  • Utlösarenheter
  • Lastuttag, IEC-standardhål
  • Elektriska anslutningar för samlingsskena
  • Samlingsskenor på mittstolpar
  • EMAX-kretsbrytare

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla

Kontrollpaneler

  • Ljudindikeringsmoduler
  • Övervakning av generatortemperatur
  • Extra låda
  • Fjärrjustering av varvtal
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Sabotagesäker panellucka
  • Strömställare för höjning/sänkning av spänning
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Lokal- och fjärrövervakning
  • Språkalternativ
  • Alternativ för kundgränssnitt
  • Externa lådklämmor
  • Anslutningar, EMAX-brytare
  • Regulatorer

Kylsystem

  • Värmeväxlare
  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Kylarens kanalflänsar
  • Spiralkylare som tillval

Europeiska certifieringar

  • EU-försäkran om överensstämmelse

Avgassystem

  • Monteringssats för väggpenetrering
  • Monteringssats för ljuddämpare
  • Ljuddämpare
  • Flexibla kopplingar

Bränslesystem

  • Bränslekylare
  • Primärt bränslefilter

Generatorer och tillbehör

  • Generatorer
  • Trefas, slumpmässigt lindad, intern magnetisering
  • Intern magnetisering (IE)
  • Trefas, 380/400/415/3300/6600/10000/10500/11000 V
     
  • Antal ledare: 6
  • Steg: 0,6667

Instrumentering

  • Pyrometrar och termoelement
  • Termoelement

Smörjsystem

  • Oljenivåregulator
  • Elektrisk försmörjningspump
  • Manuella försmörjningspumpar i sump

Monteringssystem

  • IBC vibrationsisolatorer
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp

Skyddssystem

  • Explosionssäkerhetsventiler

Specialtest/-rapporter

  • IBC seismisk certifiering
  • CSA-test och certifiering
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Certifikat, neutraljord
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Start-/laddningssystem

  • 10 och 20 A batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer, 50A
  • Dubbla 24V elektriska startmotorer
  • ETER-baserade starthjälpmedel
  • 24V batterienhet – torr
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten

Allmän

  • Motorspärrgrupp

Jämför 3516C (50 Hz) med uppgraderingsbart paket med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3516C Generatoraggregatpaket

3516C Generatoraggregatpaket

3516C Generatoraggregatpaket

3516C Generatoraggregatpaket

3516C Generatoraggregatpaket
3516C Generatoraggregatpaket
3516C Generatoraggregatpaket
3516C Generatoraggregatpaket

3516E video – 50 Hz

3516E video – 50 Hz

360 View