G3520C 2082kW

Gasgeneratoraggregat G3520C

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
2050 ekW
2050 ekW
Bränsletyp
Naturgas, Biogas, Kolgas
Naturgas, Biogas, Kolgas
Maximal elektrisk effektivitet
40.10%
40.10%

Översikt

1457–2082kW gasgenerator

Caterpillar har ett brett utbud av pålitliga gasenergilösningar från naturgasdrivna kombinerade värme- och kraftsystem (CHP) och reservström för anläggningar, till förnybar biogasenergi för att stödja det lokala elnätet, eller elektricitet som genereras från kolvgruvegaser.

Fördelar

Mer än 30 år som marknadsledare

Mer än 1,6 miljarder drifttimmar

Beprövad i tiotusentals tillämpningar inom allt från kraftvärme till kompression

Produktspecifikation för G3520C

Kontinuerlig klassning 2050 ekW 2050 ekW
Bränsletyp Naturgas, Biogas, Kolgas Naturgas, Biogas, Kolgas
Maximal elektrisk effektivitet 40.10% 40.10%
Maximal nominell reserveffekt 2050 2050
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
rpm 1200/1500/1800 varv/min 1200/1500/1800 varv/min
Motormodell G3520C G3520C
Slagvolym 5270 tum³ 86 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.5 tum 190 millimeter
Bränslesystem Naturgas, Biogas, Kolgas Naturgas, Biogas, Kolgas
Kompressionsförhållande 11.3 11.3
Längd 249 tum 6312 millimeter
Bredd 79 tum 1830 millimeter
Höjd 92 tum 2340 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 37959 lb 17215 kg
Vikt 37953 lb 17215 kg

G3520C Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med två element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator

Kontrollpaneler

  • EMCP 4.3

Kylning

  • ANSI-klass 6 tum/DN kundflänsanslutningar för JW-inlopp och -utlopp
  • Motordrivna vattenpumpar för kylmantelvatten och efterkylare
  • SCAC-CAT-fläns i andra steget
  • Kylmantelvatten- och SCAC-drivna pumpar
  • Termostat för kylmantelvatten, kylmantelvattenutlopp, SCAC-termostat och SCAC-utlopp – ANSI 6 tum/DN150

Avgas

  • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade
  • Cats utlopp med fläns på turboaggregatet
  • Enskild avgasport och turboaggregatsutlopp som är anslutna till en integrerad temperaturavkänningsmodul (ITSM) med GECM för larm och avstängningar

Bränslesystem

  • Bränslesystemet är dimensionerat för 31,5 till 47,2 MJ/Nm3 torr ledningsdragen naturgas med ett tryck på 10,2 till 34,5 kPa till motorns bränsleregleringsventil
  • Elektronisk bränsledoseringsventil, ANSI-fläns
  • Varvtalsreglagets platta, 24V DC manöverdon, styrs av GECM
  • Gasavstängningsventil, 24V ETR

Tändsystem

  • Elektroniskt tändningssystem (styrs av GECM)
  • Synkronisering för enskilda cylindrar med knackningsavkänning

Generator

  • trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Isoleringsklass F och temperaturstegring
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • Permanentmagneter
  • Temperaturgivare för lindning
  • Antikondensationsvärmeugn
  • SR4B eller SR5
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Caterpillar digital spänningsregulator (CDVR) med 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage
  • SR4B

Allmän

  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd
  • Höger service
  • Reservdelsbok
  • Drifts- och underhållshandböcker
  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart

G3520C Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Monteringsfästen och rör till inkapsling
  • Monteringsstativ
  • Luftrenare med förrenare

Kontrollpanel

  • Anpassad larmmodul med åtta lampor
  • Lokal larmmodul NFPA99-110 med lysdioder
  • Fjärrljudsindikator 24–32V 8/16
  • Synkroniseringsmodul
  • PL1000E-/PL1000T-kommunikationsmodul
  • Relä för motorhaveri

Kontrollpaneler

  • Lokal larmmodul

Kylning

  • Anslutning för inlopp/utlopp
  • Motorpumpar
  • Efterkylarluftledningar, byte av efterkylarinsats
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten

Avgas

  • Ljuddämpare (15/18/25dBA dämpning) och gnistfångardämpare med medföljande ANSI-flänsar
  • Avgassystemets expandrar
  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingssatser, 305/360/406mm

Bränslesystem

  • Gastrycksregulator, 14–69kPa (2–10psi)
  • Bränslefilter
  • 24VDC gasavstängningsventil
  • Gaskomprimeringsregulator, 207–276kPa, 30–40psi

Generator

  • Borttagning av generator
  • Ljudindikeringsmoduler
  • Medel- och högspänningsgeneratorer och tillbehör
  • 60Hz – 480/4160V generatoralternativ
  • Kabelinspektionsbox
  • Generatorns luftfilter
  • Europeiska samlingsskenor
  • Lågspänningsutbyggnadsbox
  • Lagertemperaturgivare
  • Strömtransformatorer (CCCT, DCT, CT), klass 8,7/15kV
  • 50Hz – 3300/6600V generatoralternativ

Styrningssystem

  • Lastdelningsmodul

Start/laddning

  • Motorvärmare
  • Batterifrånskiljare
  • 24 V startmotorer
  • Batteri med kablar och ställ (levereras separat)
  • Laddningsgenerator på 60 A, 24 V (kräver motordrivna pumpar)

Jämför G3520C med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

G3520C gasgeneratoraggregat

G3520C gasgeneratoraggregat

G3520C gasgeneratoraggregat

G3520C gasgeneratoraggregat

G3520C gasgeneratoraggregat
G3520C gasgeneratoraggregat
G3520C gasgeneratoraggregat
G3520C gasgeneratoraggregat

360 View