C18 (50Hz) | China Non Road | 550–715kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C18 (50 Hz) Kina Non Road

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
715kVA
715kVA
Minimal klassning
550kVA
550kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, EU steg IIIA
Låg bränsleförbrukning, EU steg IIIA

Översikt

550–715 kVA dieselgeneratoraggregat

C18 dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara uppdragskritiska tillämpningar, vilolägestillämpningar och primära tillämpningar. Producerar pålitlig effekt från 550 till 715 kVA vid 50 Hz, uppfyller ISO 8528-5 kraven på transientsvar och byggd för att acceptera 100 % nominell belastning i ett steg. Certifierade för låg bränsleförbrukning, EU steg IIIA Nonroad emissionsnormer, emissionsnormerna/bränslestrategi enligt China Nonroad III.

Fördelar

Högre än 15 % kW/m2 *Utökad vilolägesklassning vid 50 Hz

Upp till 37% Mindre avtryck

Kräver mindre utrymme för montering

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Produktspecifikation för C18 (50 Hz) Kina Non Road

Maximal klassning 715kVA 715kVA
Minimal klassning 550kVA 550kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, EU steg IIIA Låg bränsleförbrukning, EU steg IIIA
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C18 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C18 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 millimeter
Slaglängd 7.2 tum 183 millimeter
Slagvolym 1106.4 tum³ 18.1 l
Kompressionsförhållande 14.5:1 14.5:1
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – minimum 218.5 tum 5550 millimeter
Längd – maximal 218.5 tum 5550 millimeter
Bredd – maximal 80.9 tum 2056 millimeter
Höjd – maximal 107.8 tum 2737 millimeter

C18 (50 Hz) Kina Non Road Standardutrustning

Luftsystem

  • Luftrenare, lätt
  • Turboaggregat

Luftintag

  • Luftrenare

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3
  • GCCP Generatoraggregat styrenhet

Kylning

  • Paketmonterad kylare

Kylsystem

  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar i rostfritt stål, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda; levereras separat

Bränslesystem

  • Standardbränsletank öppen sats/bas medföljer; bas, format stål med integrerad enkla väggars 8-timmars bränsletank

Bränsle

  • Bränsleurluftnings pump
  • Sekundära bränslefilter
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare

Generator

  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • IP23 skydd
  • Lastjusteringsmodulen ger motoravlastning vid kontakt med lasten och påverkar lastkapaciteten och återställningstiden

Generator och tillbehör

  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Kraftcentral, IP22
  • Som tillval finns LC-ramgenerator - IP23-skydd
  • Obligatoriskt alternativ bakre kretsbrytare, IEC, 3 poler, monterad i kraftcentral
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • A-ramgenerator - IP21-skydd

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Smörjsystem

  • Avtappningsventiler för olja
  • Smörjolja

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja

Start/laddning

  • 24 V batteri med ställ och kablar
  • 24 V startmotor
  • Batterier

Montering

  • Vibrationsisolatorer i gummi

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow
  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart

C18 (50 Hz) Kina Non Road Tillvalsutrustning

Certifieringar

  • Globalt
  • Europeiska certifieringar – EU-certifikat om överensstämmelse (CE)

Avgas

  • Industri, bostadsområden, kritiska ljuddämpare

Luftintagssystem

  • Luftrenare med dubbla filter
  • Luftrenare med ett filter

Generator

  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagnetiserad (PM) [ ] Internt magnetiserad (IE)
  • Antikondensationsuppvärmare

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla
  • Kretsbrytare, UL-listade

Strömbrytare

  • 4-polig (IEC-100%-klassning) – paketmonterad
  • 3-polig (IEC-100%-klassning) – paketmonterad
  • Anordning med hänglåslåsning
  • 4-polig (IEC-100%-klassning) – motoriserad
  • Elkopplingsplint
  • 3-polig (IEC-100%-klassning) – motoriserad

Kontrollpanel

  • GCCP 1.4

Kontrollpaneler

  • Moduler för lokala och fjärrmeddelanden
  • Digital I/O-modul
  • Lastdelningsmodul
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Programvara för fjärrövervakning

Styrsystem

  • Lokala larmmoduler
  • Skyddsanordningar kontrollpanel
  • Fjärrljudindikatormodul
  • Spänningsfria kontakter

Kylsystem

  • Kylarens kanalfläns

Inkapslingar

  • Ljuddämpat utrymme

Start/laddning

  • Kraftigt startsystem
  • Batteriladdare
  • Laddningsgenerator
  • Överdimensionerade batterier
  • Motorvärmare

Avgassystem

  • Vinkelkopplingssats
  • Ljuddämpare – in/ut
  • Skydd för grenrör och turboaggregat
  • Motormonterad ljuddämpare
  • Flänsgrupper; 8 och 10 tums svetsflänsar och packningar

Bränslesystem

  • Integrerad bränsletankbas med dubbla väggar
  • Manuellt bränsleöverföringssystem
  • Bränsleöverföringssystem

Allmän

  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager, UL-listade, med dubbla väggar
  • UL 2200-paket
  • Smal, bred eller aggregatbas
  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
  • Ljuddämpad inkapsling, väderskyddande inkapsling eller skyddande inkapsling för höga omgivande temperaturer
  • EU:s försäkran om överensstämmelse
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • Bränsletankar med bottenlager och enkla eller dubbla väggar
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • CSA-certifiering
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • Inbyggda bränsletankar med enkla eller dubbla väggar

Generator och tillbehör

  • A-ramgenerator CIP
  • LC-ramgeneratorn
  • Permanentmagneter (PMG)
  • LC-ram överdimensionerad generator
  • Värmeugnar
  • Inträngningsskydd
  • LC-ram CIP-generator
  • A-ram överdimensionerad generator

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Monteringssystem

  • Smal aggregatbas

Start-/laddningssystem

  • 5 A batteriladdare
  • Motorvärmare
  • Batterifrånskiljaren

Jämför C18 (50 Hz) Kina Non Road med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C4.4 Höger bak

C18 vänster bakifrån

C4.4 Höger fram

C18 vänster framifrån

Inkapsling

Inkapsling

C4.4 Höger bak
C18 vänster bakifrån
C4.4 Höger fram
C18 vänster framifrån
Inkapsling
Inkapsling

360 View