C3.3 (60 Hz) | 27–60 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C3.3 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
60,0 ekW
60,0 ekW
Minimal klassning
27,0 ekW
27,0 ekW
Emissions-/bränslestrategi
EU steg II och R96/EUIIIa
EU steg II och R96/EUIIIa

Översikt

27–60 ekW Dieselgeneratoraggregat

Våra C3.3 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 27,0 till 60,0 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla C3.3 generatoraggregat uppfyller emissionsnormer motsvarande R96/EUIIIa.

Fördelar

Passar Krävande och testmiljöer

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Tillförlitlighetstestad i minst 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Produktspecifikation för C3.3 (60 Hz)

Maximal klassning 60,0 ekW 60,0 ekW
Minimal klassning 27,0 ekW 27,0 ekW
Emissions-/bränslestrategi EU steg II och R96/EUIIIa EU steg II och R96/EUIIIa
Spänning 110 till 480 V 110 till 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell Cat® C3.3 Cat® C3.3
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 201.4 tum³ 3.3 l
Kompressionsförhållande 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 43.9 tum 1115 millimeter
Bredd – maximal 38.2 tum 970 millimeter
Höjd – maximal 53.6 tum 1361 millimeter

C3.3 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator

Avgassystem

  • Rörhylsa, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda - levereras separat

Bränslesystem

  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad
  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg

Generatorer och generatortillbehör

  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
  • IP23 skydd
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • 12 ledare
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)

Styrningssystem

  • Mekaniska styrsystem – beroende på modell
  • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil

Monteringssystem

  • inkluderar lyftdetaljer och anslutningspunkter för kylvätska
  • Inkluderar lyftdetaljer och dragpunkter
  • Anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Start-/laddningssystem

  • 12 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C3.3 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Generatorsystem

  • LC-ramgenerator
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Permanentmagneter (PMG)
  • LC-ramgenerator med kustskydd
  • R-ramhjälplindning

Växelströmsgenerator

  • Borttagningsalternativ för generator

Strömbrytare

  • 4-polig kretsbrytare till 250A
  • Huvudbrytare för låsning med hänglås

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.3

Kontrollpanelsalternativ

  • Överlastavstängning via brytare
  • Spänningsfria kontakter
  • Jordläckage (endast två ledningar)
  • Varvtalsjusterande potentiometer
  • spänningsjusterande potentiometer
  • Batteriladdare
  • Värmare för kontrollpanel
  • Jordfel (endast två ledningar)
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Nödstopp med nyckel

Kylsystem

  • Kylmedelsvärmare
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Larm för låg kylvätsketemperatur

Certifieringar

  • Europeisk uppgradering till STD-aggregat för ”CE”
  • Global certifiering för CIS

Inkapslingar

  • CEE för uttag för inkapsling
  • Täckplåt för uttag
  • Ljuddämpning nivå 1 inkapsling (GALV)
  • Ljuddämpning nivå 2 inkapsling CE
  • Uthyrningspaket (endast CAE)

Bränslesystem

  • Ram för aggregat med CALG-inkapsling
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå
  • Kompakt ram för öppna aggregat
  • Larm för låg bränslenivå
  • Invallad bränsletank
  • Smal tankram på öppet aggregat

Monteringsalternativ

  • Monteringssats för ljuddämpare
  • Borttagning av batteri
  • Elektronisk regulator
  • Ljuddämpare för bostadsområden
  • En lyftpunkt – inkapsling

Särskilda inspektionspaket

  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor

Allmän

  • Stenskydd/rad. trans.-fläns
  • Emballage – kompakt aggregat
  • Emballage - inkapslat aggregat

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C3.3 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C3.3 Öppet aggregat höger bak

C3.3 Öppet aggregat vänster bak

C3.3

C3.3 Öppet aggregat

C3.3 Inkapsling

C3.3 Inkapsling

C3.3 Öppet aggregat höger bak
C3.3 Öppet aggregat vänster bak
C3.3
C3.3 Öppet aggregat
C3.3 Inkapsling
C3.3 Inkapsling

360 View
360 View