XQP300

Mobila generatoraggregat XQP300

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Klassning, primär
300 kVA
300 kVA
Frekvens
50/60 Hz
50/60 Hz
Spänning
127–480 V
127–480 V

Översikt

300 kVA mobilt dieselgeneratoraggregat

Den här bränsleoptimerade Rental Power-produkten är perfekt för kunder som vill förbruka så lite bränsle som möjligt. Båda modellerna är mycket flexibla och kan enkelt växla mellan 50 och 60 Hz, vilket gör att en maskin kan uppfylla varierande belastningskrav i olika regioner och tillämpningar, bland annat gruvdrift, tillverkning, olja, gas och konstruktion.

Fördelar

Valbar 50/60 Hz Drift

Enkel frekvensväljare vis terminallänk eliminerar geografiska begränsningar och ger dig möjlighet att använda generatoraggregatet där du behöver det mest

Ljudnivå 64 dBA @ 7 m dämpning

Tack vare ljuddämpningen och elektriska fläktar stannar ljudnivån på motsvarande ett lågmält samtal

Standard Trevägs bränsleventil

Förlängs körtid med växling från bastank till extern bulktank

Produktspecifikation för XQP300

Klassning, primär 300 kVA 300 kVA
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Spänning 127–480 V 127–480 V
Motor Cat C9 Cat C9
Bränsle Diesel Diesel
Bredd 55 tum 1400 millimeter
Höjd 84 tum 2124 millimeter
Längd 160 tum 4065 millimeter
Vikt – med smörjolja och kylvätska 8553 lb 3880 kg
100% last 50Hz 16.5 gal/hr 62.5 l/hr
100% last 60Hz 19.4 gal/hr 73.5 l/hr
75% last 50Hz 12.5 gal/hr 47.3 l/hr
75% last 60Hz 14.7 gal/hr 55.8 l/hr
50% last 50Hz 8.9 gal/hr 33.8 l/hr
50% last 60Hz 10.6 gal/hr 40.1 l/hr

XQP300 Standardutrustning

CAT C9-dieselmotor

  • Turboladdning

Generator

  • LC5114N-ram.

Luftfilter

  • Cyklon/papper med dammkopp och serviceindikator.

Cat Connect fjärrövervakning

  • Tillhandahåller paketövervakning och -hantering

KYLSYSTEM

  • Paketmonterad kylare med vertikalt luftutlopp. Fylls på fabriken

Laddnings/-startsystem

  • Kraftig 24V-startmotor och laddningsgenerator med batterifrånskiljare.

Bränslesystem

  • Bränsletank med dubbel vägg och trevägsriktad ventil för extern försörjning

Kontrollpanel

  • Monterad digital EMCP4.2B-styrenhet.

Distribution

  • Enkel, robust inkapsling för reglage och distribution med 4-polig kretsbrytare och säkerhetsavstängning.

Ramverk

  • Kraftig stålbasram med integrerad bränsletank. Urtag för gaffeltruck. Dragbalkar. Lyftram och 4-punktslyft. basramen är bredare än kapslingen för att skydda generatoraggregatet under transport

Inkapsling

  • Ljuddämpad, galvaniserad stålinkapsling med enastående bullerreducering.

Avgas

  • Integrerad ljuddämpare med gnistfångare.

Smörjolja

  • På motorns primära och sekundära oljefilter. Fylls på fabriken

Allmän

  • Testat och inspekterat på fabrik

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför XQP300 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

XQP300

XQP300

XQP300

XQP300

XQP300
XQP300
XQP300
XQP300

Cat Rental Powers XQP-produkters robusta konstruktionsegenskaper

Cat Rental Powers XQP-produkters elektriska egenskaper

Cat XQP30–XQP500 Utbildning för mobil generator start/stopp

Nödstopp för din mobila Cat-generator

Cat Rental Powers XQP-produkters robusta konstruktionsegenskaper
Cat Rental Powers XQP-produkters elektriska egenskaper
Cat XQP30–XQP500 Utbildning för mobil generator start/stopp
Nödstopp för din mobila Cat-generator

360 View