Specifikationer för generatoraggregat
Maximal klassning | 300 ekW 300 ekW |
Minimal klassning | 180 ekW 180 ekW |
Emissions-/bränslestrategi | EU steg IIIA, låg bränsleförbrukning EU steg IIIA, låg bränsleförbrukning |
Spänning | 220 till 480 V 220 till 480 V |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Hastighet | 1 800 rpm 1 800 rpm |
Driftcykel | Viloläge, primär Viloläge, primär |