DG250 GC (trefas)

Gasgeneratoraggregat DG250 GC (trefas)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Frekvens
60 Hz
60 Hz
Naturgasklassning
250 eKW
250 eKW
Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft
U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft

Översikt

250kW naturgasgeneratoraggregat

Cat®:s gnisttända generatorserie för stationära tillämpningar är försedda med magnetisering med permanentmagnet, dämplindning, snedställd stator, spänningsjustering med EMCP-styrenhet, klass H-lindningsisolering och 2/3 lutning.

Fördelar

Upp till 908 skVA @30 % spänningsfall

Kan starta stora belastade motorer vid elavbrott

Certifierat EPA Stationary Emergency

Uppfyller emissionsnormerna för lokala tillstånd

Egenskaper för växelströmsgenerator Klass H Isolering

Högsta klass innebär en hållbar generator

Produktspecifikation för DG250 GC (trefas)

Frekvens 60 Hz 60 Hz
Naturgasklassning 250 eKW 250 eKW
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft
Slagvolym 864.7 tum³ 14.2 l
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Bränslesystem Fallströmsförgasare Fallströmsförgasare
Insugningssystem Turboladdad – Efterkyld Turboladdad – Efterkyld
Kompressionsförhållande 9.5:1 9.5:1
Cylinderdiameter 5.31 tum 135 millimeter
Slaglängd 6.5 tum 165 millimeter
Längd 138.74 tum 3524.1 millimeter
Bredd 57.6 tum 1463.1 millimeter
Höjd 68.04 tum 1728.3 millimeter
Vikt 6364 lb 2887 kg

DG250 GC (trefas) Standardutrustning

Kylning

  • Fabriksmonterad kylare
  • Slutet kylvätskeåtervinningssystem
  • 50/50 etylenglykol/frostskyddsmedel
  • Standardomgivningstemperaturer på upp till 50°C (122°F)
  • Kylare och kylfläkt med skydd

Luftintag

  • Luftfilter med en filterinsats

Bränsle

  • Strömställare för lågt bränsletryck
  • Bränsletryckstest po
  • Primär och sekundär bränsleavstängning
  • Dubbla spärrventiler
  • NPT-anslutning
  • Naturgas eller LP-ånga

Generator

  • Klass H-isoleringsmaterial
  • Generator med fullständig lastkapacitet
  • Magnetisering av permanentmagnet
  • Generator med fullständig lastkapacitet
  • Magnetisering av permanentmagnet
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • Integrerad spänningsregulator
  • Klass H-isoleringsmaterial
  • IP23 skydd

Avgas

  • Avgasutlopp med 3-tumsrör

Reglage

  • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Montering

  • Vibrationsisolering (pucktyp)
  • Vibrationsisolatorer i gummi

Elstart och/eller försmörjning

  • Solenoidaktiverad startmotor
  • Motorns elektriska system
  • Batterikablar
  • Solenoidaktiverad startmotor

Elkraft – paketets serienummerprefix

  • Batteriladdningsgenerator

Regulator

  • Elektronisk regulator (ej justerbar)

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Start/laddning

  • 12V startmotor
  • Batterier med ställ och kablar

DG250 GC (trefas) Tillvalsutrustning

Start/laddning

  • Batterivärmare
  • Batteriladdare – UL-listad 10A
  • Motorvärmare
  • Laddningsgenerator

Allmän

  • CSA-certifiering
  • Lämpar sig för användning som etikett för serviceutrustning (SUSE)
  • UL 2200-paket
  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
  • Reverseringslastbrytare (ATS)

Generator

  • Shuntutlösare och extra kontaktbrytare
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Termisk-magnetiska eller elektroniskt utlösta isolerkapslade effektbrytare
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagneter (PM)
  • Antikondensationsuppvärmare

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför DG250 GC (trefas) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Öppet generatoraggregat

Inkapsling

Öppet generatoraggregat
Inkapsling