D1000 GC (60 Hz) 1 000 ekW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat D1000 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
1000ekW
1000ekW
Minimal klassning
1000ekW
1000ekW
Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA Tier 2
U.S. EPA Tier 2

Översikt

1000 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra D1000 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 1 000 ekW vid 60 Hz, och är tillverkade för att klara dina vilolägestillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregatet är certifierat för US EPA Stationary Emergency Use only (Tier 2).

Fördelar

Godtar 100% Blocklast

Beprövad kapacitet att lyfta tunga laster på arbetsplatsen

Full effekt upp till 50°C omgivningstemperatur

Ger full effekt även på årets varmaste dagar

Uppfyller kraven i ISO 8528-5 G3 Lastkapacitet

Upprätthåller spänning och frekvens under övergående händelser

Produktspecifikation för D1000 GC

Maximal klassning 1000ekW 1000ekW
Minimal klassning 1000ekW 1000ekW
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA Tier 2 U.S. EPA Tier 2
Spänning 380–480 volt 380–480 volt
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C32 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C32 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 millimeter
Slaglängd 6.38 tum 162 millimeter
Slagvolym 1958.86 tum³ 32.1 l
Kompressionsförhållande 15.0:1 15.0:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem EUI EUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – minimum 164.3 tum 4175 millimeter
Längd – maximal 164.3 tum 4175 millimeter
Bredd – minsta 73.1 tum 1856 millimeter
Bredd – maximal 73.1 tum 1856 millimeter
Höjd – minimal 87.3 tum 2217.5 millimeter
Höjd – maximal 87.3 tum 2217.5 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 14669 lb 6654 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 14669 lb 6654 kg

D1000 GC Standardutrustning

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Kylare

D1000 GC Tillvalsutrustning

Kontrollpaneler

  • Programvara för fjärrövervakning

Start/laddning

  • Motorvärmare

Allmän

  • Luftrenare med en enda filterinsats eller dubbelelement,
  • Kretsbrytarpanel baserat på regional och produktspecifik konfiguration

Jämför D1000 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC
DE1000 GC
DE1000 GC
DE1000 GC

360 View