DG300 GC (trefas)

Gasgeneratoraggregat DG300 GC (trefas)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Frekvens
60 Hz
60 Hz
Naturgasklassning
300 eKW
300 eKW
Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft
U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft

Översikt

300kW naturgasgeneratoraggregat

Cat®:s gnisttända generatorserie för stationära tillämpningar är försedda med magnetisering med permanentmagnet, dämplindning, snedställd stator, spänningsjustering med EMCP-styrenhet, klass H-lindningsisolering och 2/3 lutning.

Fördelar

Upp till 908 skVA @30 % spänningsfall

Kan starta stora belastade motorer vid elavbrott

Certifierat EPA Stationary Emergency

Uppfyller emissionsnormerna för lokala tillstånd

Egenskaper för växelströmsgenerator Klass H Isolering

Högsta klass innebär en hållbar generator

Produktspecifikation för DG300 GC (trefas)

Frekvens 60 Hz 60 Hz
Naturgasklassning 300 eKW 300 eKW
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft
Slagvolym 864.71 tum³ 14.17 l
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Bränsletyp Naturgas Naturgas
Motormodell 14,2 l gnisttänd 14,2 l gnisttänd
Kompressionsförhållande 9.5:1 9.5:1
Bränslesystem Elektronisk Elektronisk
Cylinderdiameter 5.31 tum 135 millimeter
Slaglängd 6.5 tum 165 millimeter
Längd 136 tum 3455 millimeter
Bredd 57.6 tum 1463 millimeter
Höjd 66.1 tum 1678 millimeter
Vikt 6274 lb 2852 kg

DG300 GC (trefas) Standardutrustning

Kylning

  • Slutet kylvätskeåtervinningssystem
  • 50/50 etylenglykol/frostskyddsmedel
  • Fabriksmonterad kylare
  • Standardomgivningstemperaturer på upp till 50°C (122°F)
  • Kylare och kylfläkt med skydd

Luftintag

  • Luftfilter med en filterinsats

Bränsle

  • Strömställare för lågt bränsletryck
  • Primär och sekundär bränsleavstängning
  • Bränsletryckstest po
  • Dubbla spärrventiler
  • Naturgas eller LP-ånga
  • NPT-anslutning

Avgas

  • Avgasutlopp med 3-tumsrör

Generator

  • Generator med fullständig lastkapacitet
  • Klass H-isoleringsmaterial
  • Magnetisering av permanentmagnet
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • Klass H-isoleringsmaterial
  • Integrerad spänningsregulator
  • Magnetisering av permanentmagnet
  • IP23 skydd
  • Generator med fullständig lastkapacitet

Reglage

  • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Montering

  • Vibrationsisolering (pucktyp)
  • Vibrationsisolatorer i gummi

Elstart och/eller försmörjning

  • Motorns elektriska system
  • Batterikablar
  • Solenoidaktiverad startmotor
  • Solenoidaktiverad startmotor

Elkraft – paketets serienummerprefix

  • Batteriladdningsgenerator

Regulator

  • Elektronisk regulator (ej justerbar)

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Start/laddning

  • Batterier med ställ och kablar
  • 12V startmotor

DG300 GC (trefas) Tillvalsutrustning

Start/laddning

  • Laddningsgenerator
  • Batteriladdare – UL-listad 10A
  • Motorvärmare
  • Batterivärmare

Allmän

  • Lämpar sig för användning som etikett för serviceutrustning (SUSE)
  • UL 2200-paket
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
  • CSA-certifiering

Generator

  • Antikondensationsuppvärmare
  • Shuntutlösare och extra kontaktbrytare
  • Termisk-magnetiska eller elektroniskt utlösta isolerkapslade effektbrytare
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagneter (PM)
  • Antikondensationsuppvärmare

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför DG300 GC (trefas) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Öppet generatoraggregat

Inkapsling

Öppet generatoraggregat
Inkapsling