Robust, hållbar produkt med många funktioner för uthyrning för att uppfylla arbetskrav och tillämpningar.
Uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final och är CARB-certifierad för terränggående mobila tillämpningar med alla 60Hz-klasser
Beprövad tillförlitlighet
Digitala reglage som är enkla att använda
Integrerad spänningsregulator för snabb respons i krävande tillämpningar
Fjärrövervakning för hantering av maskinparken och spårning av inventarier
Minskar driftskostnaderna och leder till mindre avfall
Lyftram, 4-punktslyft och släp
Synkroniserade reglage.
Satser för längre serviceintervaller
600V generator