G3520 2000 ekW

Gasgeneratoraggregat G3520 med SNABB RESPONS

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell standbykapacitet för gas
2000 ekW @ 0,8 pf
2000 ekW @ 0,8 pf
Bränsletyp
Naturgas, väteblandning (upp till 5%)
Naturgas, väteblandning (upp till 5%)
Emissions-/bränslestrategi
Certifierat för US EPA Stationary Non-Emergency
Certifierat för US EPA Stationary Non-Emergency

Översikt

1400–2000kW naturgasgeneratoraggregat

Caterpillar är ledande på marknaden för kraftproduktion med generatoraggregat med snabb respons som är framtagna för att ge oöverträffad prestanda, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet.

Fördelar

Uppfyller UL2200 Certifiering

Branschledande EPA-certifiering för non-Emergency, UL2200, UL1446 och mer

Redo om 7 Sekunder

Överensstämmer med branschledande specifikationer som NFPA 110 nivå 1 typ 10

Redo att användas för 100% Blocklast

Kan lyfta lasterna för hela arbetsplatsen i händelse av en nödsituation.

Produktspecifikation för G3520 med SNABB RESPONS

Nominell standbykapacitet för gas 2000 ekW @ 0,8 pf 2000 ekW @ 0,8 pf
Bränsletyp Naturgas, väteblandning (upp till 5%) Naturgas, väteblandning (upp till 5%)
Emissions-/bränslestrategi Certifierat för US EPA Stationary Non-Emergency Certifierat för US EPA Stationary Non-Emergency
Frekvens 60 Hz 60 Hz
rpm 1 800 rpm 1 800 rpm
Kompressionsförhållande 11.5 11.5
Motormodell G3520 G3520
Slagvolym 5956 tum³ 97.6 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.5 tum 215 millimeter
Längd 336 tum 8534 millimeter
Bredd 94 tum 2386 millimeter
Höjd 128 tum 3230 millimeter
Vikt 48500 lb 22000 kg

G3520 med SNABB RESPONS Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med två element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator

Kontrollpanel

  • Cat ECS 100

Kylning

  • Motordrivna kylmantelvatten- och SCAC-pumpar
  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater

Avgas

  • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade
  • Cats utlopp med fläns på turboaggregatet
  • Enskild avgasport och turboaggregatsutlopp som är anslutna till en integrerad temperaturavkänningsmodul (ITSM) med GECM för larm och avstängningar

Bränslesystem

  • Bränslesystemet är dimensionerat för 31,5 till 47,2 MJ/Nm3 torr ledningsdragen naturgas med ett tryck på 10,2 till 34,5 kPa till motorns bränsleregleringsventil
  • Motormonterad elektronisk reglerventil
  • Gastryckregulator
  • Varvtalsreglagets platta, 24V DC manöverdon, styrs av GECM
  • 24 V DC gasavstängningsventil, aktiverad för körning (ETR)

Allmän

  • Reservdelsbok
  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
  • Drifts- och underhållshandböcker
  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd
  • Höger service

Generator

  • Permanentmagneter
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • SR5
  • Temperaturgivare för lindning
  • Antikondensationsvärmeugn
  • NEMA klass H-isolering

Start/laddning

  • 24 V startmotorer
  • Batteri med kablar och ställ (levereras separat)
  • Motorvärmare
  • Elektrisk startmotor

Styrningssystem

  • ADEM A4

Tändsystem

  • Elektroniskt tändningssystem (styrs av ADEM A4)
  • Synkronisering för enskilda cylindrar med knackningsavkänning

G3520 med SNABB RESPONS Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med förrenare

Kontrollpanel

  • EMCP 4,4
  • Lokal larmmodul
  • Relä för motorhaveri
  • Fjärrmeddelanden
  • Övervakning via dator på annan plats
  • Övervakning via lokal dator

kretsbrytare

  • 1600 A, 2000 A, 3-poliga, UL-100 % klassade R-ramskretsbrytare
  • 100 % klassade, 3-poliga (UL/CSA/IEC) 5th Digit-klassning
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4th Digit-typ
  • Rammontering
  • 3-polig (IEC 947-2-klassad)
  • 2000 A, 2500 A, 3000 A, 3-poliga, UL-100 % klassade Masterpact-kretsbrytare

Kylning

  • Paketmonterad kylare
  • Dräneringsledning för kylvätskenivå med ventiler, fläkt med skydd

Avgas

  • 18, 25 dBA dämpning
  • 305 mm (12 tum), ljuddämpare utan gnistfångare
  • 305 mm (12 tum) vinkelkoppling
  • 305 mm (12 tum) fläns
  • 305 mm (12 tum) ljuddämpare

Bränslesystem

  • 3,0–100 kPag, 4–20 mA tryckgivare för gasförsörjning

Allmän

  • Digitalt diagnosverktyg

Generator

  • Lagertemperaturgivare
  • Generatorns luftfilter
  • Kabelinspektionsbox
  • Europeiska samlingsskenor
  • Lågspänningsutbyggnadsbox

Start/laddning

  • 20A, 24VDC batteriladdare
  • Laddningsgenerator på 45 A, 24 V (kräver motordrivna pumpar)

Uppfyller anslutningsreglerna

  • 60 Hz: USA

Jämför G3520 med SNABB RESPONS med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

G3520 gasgeneratoraggregat

G3520 gasgeneratoraggregat

G3520 gasgeneratoraggregat

G3520 gasgeneratoraggregat

G3520 gasgeneratoraggregat
G3520 gasgeneratoraggregat
G3520 gasgeneratoraggregat
G3520 gasgeneratoraggregat

Viloläge

Cat® G3520 snabb respons, inspektion

Viloläge
Cat® G3520 snabb respons, inspektion

360 View