D150 GC C7.1 (60 HZ) | 150 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat D150 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
150 ekW
150 ekW
Minimal klassning
150 ekW
150 ekW
Emissions-/bränslestrategi
US EPA-certifierade, Tier 3
US EPA-certifierade, Tier 3

Översikt

150 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra D150 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 150 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

Sparar upp till 14% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Tillförlitlighetstestad i 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Reservdelar 98% Leverans inom 24 timmar

Världens bästa produktsupportnätverk säkerställer att det alltid finns reservdelar tillgängliga för underhåll och service

Produktspecifikation för D150 GC

Maximal klassning 150 ekW 150 ekW
Minimal klassning 150 ekW 150 ekW
Emissions-/bränslestrategi US EPA-certifierade, Tier 3 US EPA-certifierade, Tier 3
Spänning 208 till 600 V 208 till 600 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C7.1 I-6, 4-takts diesel C7.1 I-6, 4-takts diesel
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.31 tum 135 millimeter
Slagvolym 428 tum³ 7.01 l
Kompressionsförhållande 16.7:1 16.7:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem Elektroniskt Common Rail-system Elektroniskt Common Rail-system
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 103.7 tum 2634 millimeter
Bredd – maximal 51.2 tum 1300 millimeter
Höjd – maximal 52.2 tum 1402 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 3443 lb 1562 kg

D150 GC Standardutrustning

Luftinloppssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.2-kontrollpanel

Kylsystem

  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventiler
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Generatorer och generatortillbehör

  • 12 ledare
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • IP23 skydd
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp

Avgassystem

  • Rörände, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda – levereras separat

Bränslesystem

  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad
  • Ram, formpressat stål med integrerad 24-timmars bränsletank med enkel vägg

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil

Monteringssystem

  • Anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Inkluderar lyftdetaljer och dragpunkter

Start-/laddningssystem

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Styrsystem

  • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

D150 GC Tillvalsutrustning

Generatorsystem

  • R2273L4 SE extra gen 07, extra gen 08 och extra gen 10
  • Antikondensationsuppvärmare
  • 3-fasavkänning
  • Quadrature droop king
  • Borttagning av generator
  • Permanentmagneter (PMG)

Strömbrytare

  • Huvudbrytare för låsning med hänglås
  • 4-polig kretsbrytare 250 A, 400 A och 630 A

Kontrollpanelsalternativ

  • Batteriladdare
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Nödstopp med nyckel
  • Varvtalsjusterande potentiometer
  • Värmare för kontrollpanel
  • Jordläckage (endast två ledningar)
  • Jordfel (endast två ledningar)
  • Varvtalsjusterande kontakter
  • Överlastavstängning via brytare
  • Spänningsfria kontakter

Styrsystem

  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Statisk batteriladdare
  • Spänningsfria kontakter för aktivt generatoraggregat

Kylsystem

  • Kylmedelsvärmare
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Låg kylvätsketemperatur

Inkapslingar

  • Ljuddämpning nivå 2 hölje

Monteringsalternativ

  • Elektronisk regulator
  • Ljuddämpare för bostadsområden
  • Industriell ljuddämpare, borttagning
  • Monteringssats för ljuddämpare
  • Borttagning av batteri

Bränslesystem

  • Larm för hög bränslenivå
  • Ram för aggregat med CALG-inkapsling
  • Kompakt ram för öppna aggregat
  • Smal tankram på öppet aggregat
  • Larm för låg bränslenivå
  • DEFRA invallad bränsletank
  • Avstängning vid låg bränslenivå

Testrapporter

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Allmän

  • Stenskydd/radiator trans.-fläns

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC, 4 poler

Tillbehör/diverse

  • Emballage - inkapslat aggregat
  • Emballage – kompakt aggregat

Jämför D150 GC med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

D150 GC Öppet aggregat

D150 GC Öppet aggregat

D150 GC Öppet aggregat

D150 GC Öppet aggregat

Inkapsling

Inkapsling

D150 GC Öppet aggregat
D150 GC Öppet aggregat
D150 GC Öppet aggregat
D150 GC Öppet aggregat
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View