XQP550 (550 kVA) EU steg V, för uthyrning

Mobila generatoraggregat XQP550

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Klassning, primär
550kVA
550kVA
Frekvens
50/60 Hz
50/60 Hz
Spänning
220–480 V
220–480 V

Översikt

550 kVA mobilt dieselgeneratoraggregat

Generatoraggregatet XQP550 uppfyller EU:s emissionsnorm steg V. Den kopplingsbara fläkten är en unik funktion som gör att fläkten inte längre behöver köras kontinuerligt i full hastighet och effekt. Detta sparar ytterligare bränsle och sänker ljudnivån – en perfekt funktion vid körning med lägre last, i svalare temperaturer, eller viktigast av allt, på kvällar när bullernivån märks som mest.

Fördelar

Valbar 50/60 Hz Drift

Enkel frekvensväljare vis terminallänk eliminerar geografiska begränsningar och ger dig möjlighet att använda generatoraggregatet där du behöver det mest

Flexibla Trevägs bränsleventil

Förlängs körtid med växling från bastank till extern bulktank

Standard 500 timmar oljebytesintervall

Maximal körtid före rutinservice

Produktspecifikation för XQP550

Klassning, primär 550kVA 550kVA
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Spänning 220–480 V 220–480 V
Bränsle-/emissionsstrategi EU Stage V EU Stage V
Motor Cat® C18 Cat® C18
Bränsle Diesel Diesel
Bredd 80.3 tum 2040 millimeter
Höjd 90.5 tum 2434 millimeter
Längd 213.3 tum 5420 millimeter
Vikt – med smörjolja och kylvätska 14860 lb 6740 kg
100 % last 60 Hz 34.3 gal/hr 129.7 l/hr
100 % last 50 Hz 33.4 gal/hr 126.3 l/hr
75 % last 60 Hz 26.13 gal/hr 98.8 l/hr
75% last 50 Hz 24.9 gal/hr 94.5 l/hr
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (50Hz) 79.19 79.19

XQP550 Standardutrustning

Cat-dieselmotor C18

  • Turboladdad, ATAAC

Generator

  • LC6114K-ram.

Luftfilter

  • Cyklon/papper med dammkopp och serviceindikator.

Cat Connect fjärrövervakning

  • Tillhandahåller paketövervakning och -hantering

KYLSYSTEM

  • Paketmonterad kylare med vertikalt luftutlopp. Fylls på fabriken

Laddnings/-startsystem

  • Kraftig 24V-startmotor och laddningsgenerator med batterifrånskiljare.

Bränslesystem

  • 24-timmars bränsletank med dubbelväggar och trevägsriktad ventil för extern försörjning

Kontrollpanel

  • Monterad XQCP-kontroll.

Distribution

  • Enkel, robust inkapsling för reglage och distribution med 4-polig kretsbrytare och säkerhetsavstängning.

Ramverk

  • Kraftig stålbasram med integrerad bränsletank. Urtag för gaffeltruck. Dragbalkar. Lyftram och 4-punktslyft. basramen är bredare än kapslingen för att skydda generatoraggregatet under transport

Inkapsling

  • Ljuddämpad, galvaniserad stålinkapsling med enastående bullerreducering.

Avgas

  • Integrerad ljuddämpare med gnistfångare.

Smörjolja

  • På motorns primära och sekundära oljefilter. Fylls på fabriken

Allmän

  • Testat och inspekterat på fabrik

Jämför XQP550 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

XQP550

XQP550

XQP550

XQP550

XQP550
XQP550
XQP550
XQP550