DE600S GC (60 Hz) | 600 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE600S GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
600 ekW
600 ekW
Minimal klassning
600 ekW
600 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

600 kW dieselgeneratoraggregat

Våra DE600S GC-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 600 kW vid 60 Hz och drivs av en C15-dieselmotor som är utformad för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Fjärranslutningar Optimerat Bränsleförbrukning

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Produktspecifikation för DE600S GC

Maximal klassning 600 ekW 600 ekW
Minimal klassning 600 ekW 600 ekW
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 220 till 480 V 220 till 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C15, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor C15, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.4 tum 137 millimeter
Slaglängd 6.8 tum 171 millimeter
Slagvolym 928 tum³ 15.2 l
Kompressionsförhållande 16.1:1 16.1:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem EUI EUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 131 tum 3328 millimeter
Bredd – maximal 60.6 tum 1540 millimeter
Höjd – maximal 86.1 tum 2187 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 8364 lb 3794 kg

DE600S GC Standardutrustning

Motor

  • Cat® C15, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Luftintag

  • Luftrenare

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Kylning

  • Paketmonterad kylare

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Kontrollpanel

  • EMCP 4 styrenhet för generatoraggregat

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator

Bränsle

  • Bränsleurluftnings pump
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare
  • Sekundära bränslefilter

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Elektriska alternativ

  • 3-polig kretsbrytare
  • Länk med jordad nollpunkt
  • 24 V batteri med ställ och kablar

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Generator

  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • IP23 skydd
  • Lastjusteringsmodulen ger motoravlastning vid kontakt med lasten och påverkar lastkapaciteten och återställningstiden

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow
  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow
  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Generator och tillbehör

  • Kraftcentral, IP22
  • Som tillval finns LC-ramgenerator - IP23-skydd
  • Kretsbrytare som obligatoriskt alternativ, IEC, 3-polig, monterad i kraftcentral
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)

Montering

  • Vibrationsisolatorer i gummi

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil
  • Avtappningsventiler för olja
  • Oljekylare

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer
  • Lyftdetaljer och dragpunkter
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja

Start/laddning

  • 24 V startmotor
  • Batterier
  • 24 V batteri med ställ och kablar

DE600S GC Tillvalsutrustning

Avgas

  • Industri, bostadsområden, kritiska ljuddämpare

Kontrollpanel

  • Varvtals- och spänningsjusterande potentiometrar
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Ljudindikator
  • Nödstopp

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Generator

  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagnetiserad (PM) [ ] Internt magnetiserad (IE)

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, UL-listade
  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla

Elektriska alternativ

  • 4-polig kretsbrytare
  • Extra kontakter
  • Kretsbrytare för låsning med hänglås
  • Batteriladdare
  • Våtcellsbatteri

Växelströmsgenerator

  • Värmeugn
  • AVR

Bränslesystem

  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Tank med enkla väggar, spilluppsamling och 8 timmars drift
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm om låg och hög bränslenivå
  • Manuell bränsleöverföringspump
  • Bränslematningsreglering
  • Basmonterad bränsletank med dubbla väggar

Start/laddning

  • Motorvärmare
  • Kraftigt startsystem
  • Batteriladdare
  • Laddningsgenerator
  • Överdimensionerade batterier

Luftintagssystem

  • Luftfilter med ett steg
  • Luftfilter med dubbelelement

Certifieringar

  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • EAC-certifiering

Utökat serviceskydd

  • 3, 4, 5 och 10 år

Allmän

  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • Inbyggda bränsletankar med enkla eller dubbla väggar
  • Smal, bred eller aggregatbas
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • CSA-certifiering
  • EU:s försäkran om överensstämmelse
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager, UL-listade, med dubbla väggar
  • UL 2200-paket
  • Ljuddämpad inkapsling, väderskyddande inkapsling eller skyddande inkapsling för höga omgivande temperaturer
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • Bränsletankar med bottenlager och enkla eller dubbla väggar

Inkapslingar

  • Ljuddämpad inkapsling för hög omgivningstemperatur

Avgassystem

  • Industriell ljuddämpare
  • Ljuddämpare med en gräns på 10 dBA
  • Flexibla avgasrörsanslutningar
  • 6- och 8-tums vinkelkopplingssats
  • Ljuddämpare med in-utblås i änden - 10, 25 och 35 dBA dämpning
  • Motormonterad ljuddämpare
  • Skydd för grenrör och turboaggregat
  • 6 och 8 tum fläns GP

Generator och tillbehör

  • Överdimensionerad A-ramgenerator
  • Generator för magnetisering av permanentmagnet
  • Överdimensionerad LC-ramgenerator
  • Inträngningsskydd
  • LC-ramgeneratorn
  • Värmeugnar
  • LC-ram CIP-generator
  • CIP A-ramgenerator

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Monteringssystem

  • Smal aggregatbas - ersätter standardbränsletanksbas

Specialtest/rapporter

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Start-/laddningssystem

  • En batteriladdare, 5 A
  • Batterifrånskiljaren
  • Motorvärmare

Jämför DE600S GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE600S GC

DE600S GC

DE600S GC

DE600S GC

DE600S GC-inkapsling

DE600S GC-inkapsling

DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC-inkapsling
DE600S GC-inkapsling

360 View
360 View