DE165 GC (50 HZ) C7.1 | 165 kVA Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE165 GC (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
163,9 kVA
163,9 kVA
Minimal klassning
163,9 kVA
163,9 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

165 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra DE165 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 165 kVA vid 50 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

Sparar upp till 14% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Tillförlitlighetstestad i 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Lutande tak i ett stycke 1° Förhindrar vattenansamling

Vattentät konstruktion för tillförlitlighet och hållbarhet

Produktspecifikation för DE165 GC (50 Hz)

Maximal klassning 163,9 kVA 163,9 kVA
Minimal klassning 163,9 kVA 163,9 kVA
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C7.1 I-6, 4-takts diesel C7.1 I-6, 4-takts diesel
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.3 tum 135 millimeter
Slagvolym 427.8 tum³ 7 l
Kompressionsförhållande 16.0:1 16.0:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-laddluft-kyld Turboladdad, luft-till-laddluft-kyld
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 130.9 tum 3325 millimeter
Bredd – maximal 44.6 tum 1134 millimeter
Höjd – maximal 65.6 tum 1666 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 1834 lb 4043 kg

DE165 GC (50 Hz) Standardutrustning

Motor

  • C7.1, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.1

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

DE165 GC (50 Hz) Tillvalsutrustning

Extra spänningskälla

  • 120V

Certifiering

  • Certifikat om överensstämmelse
  • Australien, CIS, G-märkning

Bränsleförvaring

  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Larm för hög bränslenivå
  • Tank med enkla väggar och uppsamling
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för låg bränslenivå

Generatorkrav

  • Värmeugn

Styrning av generatoraggregat

  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Batteriladdare
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Läckström
  • USB-till-RS485-enhet
  • Jordfel
  • Nödstopp med nyckel
  • Kylmedelsvärmare
  • Batteri
  • Vilolägespaket (smart värmeaggregat för kylmantelvatten, batteriladdare)
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå

Kretsbrytare

  • 4-polig kretsbrytare, 200A
  • 3-polig kretsbrytare, 630A
  • 4-polig kretsbrytare, 250A
  • 3-polig kretsbrytare, 200A
  • 3-polig kretsbrytare, 250A
  • 4-polig kretsbrytare, 630A
  • 4-polig kretsbrytare, 400A
  • Hänglås för kretsbrytare
  • Länk med jordad nollpunkt
  • Överbelastning via larmbrytare
  • 3-polig kretsbrytare, 400A

Tester och förpackning

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrappport vid 0,8 pF

Jämför DE165 GC (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC
DE165GC
DE165GC
DE165GC

360 View

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med DE165 GC (50 Hz).

Starta DE165 GC (50 Hz)-rundtur
close