3516B (50Hz) med uppgraderingsbart paket | 1750–2250kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3516B (50Hz) med uppgraderingsbart paket

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
2250 kVA
2250 kVA
Effektklassning
2000 kVA
2000 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner

Översikt

1750–2250 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra 3516B dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 1750 till 2250kVA vid 50Hz och är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregat med både låg bränsleförbrukning och låga emissioner.

Fördelar

Mer än 4,000,000,000 Drifttimmar globalt

Beprövad i krävande tillämpningar

Mer än 200,000 Levererad

Ledande inom stora motorer sedan 1981

Optimerad för 8% Lägre bränsleförbrukning

Beprövade besparingar av rörelsekostnader

Produktspecifikation för 3516B (50Hz) med uppgraderingsbart paket

Nominell reserveffekt 2250 kVA 2250 kVA
Effektklassning 2000 kVA 2000 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Spänning 380 till 11000 volt 380 till 11000 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 2250 kVA 2250 kVA
Minimal klassning 1750 kVA 1750 kVA
Motormodell 3516B TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516B TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.48 tum 190 millimeter
Slagvolym 4210.64 tum 69 l
Kompressionsförhållande 14.0:1 Std 14.0:1 Std
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™3 Adem™3
Längd – maximal 234.5 tum 5957 millimeter
Bredd – maximal 90 tum 2286 millimeter
Höjd – maximal 98.2 tum 2494 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 34460 lb 15630 kg

3516B (50Hz) med uppgraderingsbart paket Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare av kanistertyp med en enda filterinsats

Kontrollpaneler

  • Reglering auto/start/stopp
  • Avsvalningstimer för motor
  • Vädertätad framsida
  • Nödstoppsknapp
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • 24V likströmsdrift
  • Reglage:
  • Generatormonterade – bakåtriktade
  • IVR inkluderar reaktiv varvtalssänkningsförmåga, trefas spänningsavkänning, KVAR/PF-lägen, RFI-dämpning, min/max-matare.
  • Begränsare och diodövervakare för matare
  • Generatoraggregatpaket inkluderar Caterpillars spänningsregulator
  • EMCP 4.2B
  • Hastighetsjustering
  • Larmbekräftelse
  • Motorns arbetscykel
  • Histogramfunktion för last
  • Lamptest
  • Digitala indikatorer:
  • Anpassningsbara skärmar –0 äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • rpm
  • PLC-funktionalitet
  • Drifttimmar
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Kylvätsketemperatur
  • Likspänning
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Volt (L-L och L-N)
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Frekvens (Hz)
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Lågt oljetryck – Hög kylvätsketemperatur
  • kVArh (totalt)
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • kWh (totalt)
  • Övervarvning
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Nödstopp
  • Över-/underspänning (27 / 59 )
  • Generatorns fasföljd
  • Låg kylvätskenivå
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • 6 kundprogrammerbara digitala ingångar
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Antal I/O varierar beroende på tillval
  • Överström (50/51)
  • Cat Connect
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Kommunikation:
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • 1 programmerbar digital utgång
  • 1 programmerbar reläutgång (form C)
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • 3 analoga ingångar

Kylsystem

  • Standard-PGS-certifiering

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Utlopp med flänsyta

Bränslesystem

  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat

Allmän

  • Service på höger sida
  • SAE-standardrotation
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare

Generator och tillbehör

  • Anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox på höger sida, nedre kabelingång
  • Hög spänning:
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur (125 °C primär/150 °C reserv)
  • Formlindad
  • Intern magnetisering (IE)
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125 °C primär/150 °C viloläge)
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Medelhög spänning:
  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Temperaturgivare för lindning
  • Klass H-isolering, klass F-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (105°C primär/130°Cviloläge)
  • Temperaturgivare för lindning
  • Låg spänning:
  • Formlindad
  • 6 ledare
     
  • Slumpmässigt lindad
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Temperaturgivare för lindning
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Hålmönster enligt NEMA-standard

Styrningssystem

  • ADEM A3

Litteratur

  • Reservdelsbok

Smörjsystem

  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Smörjolja
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Avskiljning av rökgaser

Monteringssystem

  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Vibrationsdämpande fästen (levereras separat)

Startsystem

  • 24V elektrisk startmotor
  • 45A laddningsgenerator
  • Batterifrånskiljaren
  • Batteri och batteriställ med kablar

3516B (50Hz) med uppgraderingsbart paket Tillvalsutrustning

Styrsystem

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Styrenhet: [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • Lokal ljudindikatormodul: [ ] NFPA 110 [ ] Custom

Luftintagssystem

  • Luftrenare med dubbla filter
  • Filter med en filterinsats

Motoralternativ

  • Luftrenare: [ ] Luftrenare med enkelt filter [ ] Luftrenare med dubbla filter [ ] Kraftiga luftrenare
  • Batteriladdare: [ ] 10A [ ] 20A [ ] 35A
  • Starthjälp: [ ] 220 V 50 Hz kylmantelvattenvärmare
  • Ljuddämpare: [ ] Industriell klassning
  • Startmotorer: [ ] Standard [ ] Kraftiga
  • Batterier: [ ] Standard (1400 CCA) [ ] Kraftiga (2800 CCA)

Kylsystem

  • Kylare för normal omgivningstemperatur
  • Kylvätska
  • Monterade kylare som tillval
  • Monterade ATAAC-kylare som tillval
  • Mätare för vattennivåbrytare
  • ATAAC-kylare för normal omgivningstemperatur

Vevhussystem

  • Ventilationssystem
  • Inga explosionssäkerhetsventiler
  • Explosionssäkerhetsventiler

Avgassystem

  • Y-adaptrar
  • Flänsar
  • MOD-satser för rena emissioner enligt Tier 4
  • Delar för rena emissioner
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Flexibla kopplingar
  • Avgassystem, förskjutning
  • Ljuddämpare
  • Tier 4 doseringsskåp
  • TIER 4-modul för rena emissioner
  • Vinkelkopplingar

Generatorer

  • Temperaturstegring (över 40 °C omgivningstemperatur): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Elektriska avslutningar

  • Elektriska avslutningar: [ ] Samlingsskena [ ] Kretsbrytare
  • Utlösarenhet för kretsbrytare: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Kretsbrytarklassning: [ ] 2 000 A [ ] 2 500 A [ ] 3 200 A [ ] 4 000 A

Bränslesystem

  • Bränsleluftningspumpar (Tier 4) – manuella eller elektriska
  • Primärt bränslefilter

Utökat serviceavtal (ESC)

  • Utökat serviceavtal (ESC): [ ] 2 år [ ] 3 år [ ] 5 år

Allmän

  • Specialfärg (andra färger än Caterpillar Yellow eller färger med höga prestanda)
  • US aid-emblem

Generatorer och tillbehör

  • Generatoromvandling
  • Värmeugn
  • Luftrenare för generator
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415V, trefas 1500rpm. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1600-ram
  • Differentialströmtransformatorer (DCT)
  • Differentialströmtransformatorer (DCT) 8,7kV- och 15kV-klasser
  • Termostat för värmeugn
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415V, trefas 1500rpm. RW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 1600- och 1800-ramar

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Oljenivåregulator
  • Försmörjningspumpar
  • Smörjolja i standardoljetråg

Monteringssystem

  • Puckformade isolatorer med låg effektivitet
  • IBC vibrationsisolatorer
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp

Elektriska anslutningar

  • Neutrala jordförbindelser
  • Samlingsskenor på mittstolpe
  • Elektriska anslutningar på höger sida
  • Elektriska anslutningar, vänster sida
  • 2700-ram, fyra ledare, fyra terminaler
  • Jordkablar mellan generator och kopplingsbox
  • Kretsbrytare, låg spänning
  • Bakre elektriska anslutningar

Specialtest/-rapporter

  • Analysrapport för vridningsvibrationer
  • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Bränsleförbrukningstest
  • Laddningstest av standardmotor
  • IBC-certifiering
  • OSHPD-certifiering
  • CSA-certifiering (Canadian Standards Association)
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Generatortestrapport

Start och laddning

  • 10, 20, 35 och 50A batteriladdare
  • Luftstartmotorer
  • Lufttrycksregulator
  • Elektriska startmotorer
  • Startmotorkåpa
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Motorspärrenhet
  • 24V batterienhet – torr

Utökat serviceskydd

  • Täckning för Platina, Guld och Silver

Jämför 3516B (50Hz) med uppgraderingsbart paket med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3516B dieselgeneratoraggregat

3516B

3516B

3516B

3516B dieselgeneratoraggregat
3516B
3516B
3516B

360 View