Robust, hållbar produkt med många funktioner för uthyrning för att uppfylla arbetskrav och tillämpningar.
Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och är CARB-certifierad för terränggående mobila tillämpningar med alla 60 Hz-klasser.
Kraftig Cat 3516C-dieselmotor. Tillförlitlig, robust, bränsleeffektiv elektronisk ADEM A4-motorstyrdon. Beprövad tillförlitlighet.
Dubbla digitala EMCP 4.4-reglage som är lätt enkla att använda, med manuell och automatisk parallellmatningsfunktion.
Klass H-isolering. Integrerad spänningsregulator för snabb respons i krävande tillämpningar. Konstruerad för att matcha prestandan och uteffekten hos Cat-dieselmotorer
Externt monterat kontrollcenter med HMI-pekskärm i färg
Fjärrövervakning för hantering av maskinparken och spårning av inventarier
Ljudprestanda på 81 dBA på 7 meters avstånd med 75 % primärlastning. 48 fots ISO-container high-cube. Serviceluckor och persondörrar. Externt tillgängliga reglage
Minskar driftskostnaderna och leder till mindre avfall
110 % spilluppsamling av den inbyggda motorns vätskor.
Luftfjädrat chassi med tre axlar och ABS-system
Satser för längre serviceintervaller