C15 (50Hz) | China Non Road | 365–550kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C15 (50 Hz) Kina Non Road

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
550kVA
550kVA
Minimal klassning
365 kVA
365 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg förbrukning, Tier 2 eller 3
Låg förbrukning, Tier 2 eller 3

Översikt

365–550 kVA dieselgeneratoraggregat

C15 dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina uppdragskritiska tillämpningar, vilolägestillämpningar och primära tillämpningar. Producerar pålitlig effekt från 365 till 550 kVA vid 50 Hz, uppfyller ISO 8528-5 kraven på transientsvar och byggd för att acceptera 100 % nominell belastning i ett steg. Motorerna är certifierade för låg bränsleförbrukning och US EPA enligt Stationary Emergency Use Only (motsvarande Tier 2 eller Tier 3 terränggående), EU steg IIIA emissionsnormer för terränggående, China emissionsnormer/bränslestrategi III för terränggående.

Fördelar

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Produktspecifikation för C15 (50 Hz) Kina Non Road

Maximal klassning 550kVA 550kVA
Minimal klassning 365 kVA 365 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg förbrukning, Tier 2 eller 3 Låg förbrukning, Tier 2 eller 3
Spänning 208 till 600 V 208 till 600 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C15 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C15 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 millimeter
Slaglängd 6.75 tum 171.4 millimeter
Slagvolym 927.56 tum³ 15.2 l
Kompressionsförhållande 16.1:1 16.1:1
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 222.7 tum 5656 millimeter
Bredd – maximal 90 tum 2286 millimeter
Höjd – maximal 93.2 tum 2367 millimeter

C15 (50 Hz) Kina Non Road Standardutrustning

Luftsystem

  • Efterkylarelement
  • Turbokompressor
  • Luftrenare - engångs pappersfilter utan kåpa

Luftintag

  • Luftrenare

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3
  • GCCP 1.3

Kylning

  • Paketmonterad kylare

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator

Bränsle

  • Sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare

Avgas

  • Flexibla avgasrörsanslutningar i rostfritt stål, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda; levereras separat
  • Avgasutlopp med fläns

Bränslesystem

  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad
  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg

Generator

  • IP23 skydd
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • Lastjusteringsmodulen ger motoravlastning vid kontakt med lasten och påverkar lastkapaciteten och återställningstiden

Generator och tillbehör

  • IP23 skydd
  • A-ramgenerator - IP21-skydd
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Kretsbrytare som obligatoriskt alternativ, IEC, 3-polig, monterad i kraftcentral
  • Som tillval finns LC-ramgenerator - IP23-skydd
  • Kraftcentral, IP22
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Avtappningsventiler för olja

Montering

  • Vibrationsisolatorer i gummi

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer i gummi

Start/laddning

  • 24 V batteri med ställ och kablar
  • Batterier
  • 24 V startmotor

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow
  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart

C15 (50 Hz) Kina Non Road Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med ett filter
  • Luftrenare med dubbla filter

Avgas

  • Industri, bostadsområden, kritiska ljuddämpare

Certifieringar

  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • Global certifiering för CIS

Generator

  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagnetiserad (PM) [ ] Internt magnetiserad (IE)

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, UL-listade
  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla

Strömbrytare

  • 4-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Motoriserade
  • 3-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Motoriserade
  • Extra kontakter, kretsbrytare
  • 4-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Paketmonterad
  • Huvudbrytare för låsning med hänglås
  • Elkopplingsplint
  • Shuntutlösare för IEC-kretsbrytare
  • 3-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Paketmonterad

Kontrollpaneler

  • Skyddsanordningar: relä för jordfel; relä för jordläckagefel; överlastavstängning via brytare, larm för låg bränslenivå; avstängning vid låg bränslenivå; larm vid hög bränslenivå; bränslenivågivare
  • Fjärrljudindikatormodul
  • Visning av oljetemperatur
  • GCCP 1.4
  • Lokal ljudindikator
  • Lokalt larmsignalhorn
  • Spänningsfria kontakter

Start/laddning

  • Motorvärmare
  • Kraftigt startsystem
  • Batteriladdare
  • Överdimensionerade batterier
  • Laddningsgenerator

Kylsystem

  • Kylarens kanalfläns
  • Stenskydd
  • Larm för låg kylvätsketemperatur

Inkapslingar

  • Ljuddämpat utrymme
  • Ljuddämpad inkapsling för hög omgivningstemperatur

Avgassystem

  • Ljuddämpare med in-utblås i änden - 10, 25 och 35 dBA dämpning
  • Skydd för grenrör och turboaggregat
  • Flexibla avgasrörsanslutningar
  • 6 och 8 tum fläns GP
  • 6- och 8-tums vinkelkopplingssats
  • Motormonterad ljuddämpare

Bränslesystem

  • Basmonterad bränsletank med dubbla väggar
  • Manuell bränsleöverföringspump
  • Bränslematningsreglering

Allmän

  • UL 2200-paket
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • Smal, bred eller aggregatbas
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Bränsletankar med bottenlager och enkla eller dubbla väggar
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • EU:s försäkran om överensstämmelse
  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • Inbyggda bränsletankar med enkla eller dubbla väggar
  • CSA-certifiering
  • Ljuddämpad inkapsling, väderskyddande inkapsling eller skyddande inkapsling för höga omgivande temperaturer
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager, UL-listade, med dubbla väggar

Generator och tillbehör

  • Överdimensionerad A-ramgenerator
  • LC-ramgeneratorn
  • Överdimensionerad LC-ramgenerator
  • CIP A-ramgenerator
  • LC-ram CIP-generator
  • Generator för magnetisering av permanentmagnet
  • Värmeugnar
  • Inträngningsskydd

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Monteringssystem

  • Smal aggregatbas - ersätter standardbränsletanksbas

Specialtest/rapporter

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Start-/laddningssystem

  • En batteriladdare, 5 A
  • Batterifrånskiljaren

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C15 (50 Hz) Kina Non Road med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C15 höger bakifrån

C15 vänster bakifrån

C15 höger framifrån

C18 vänster framifrån

Inkapsling

Inkapsling

C15 höger bakifrån
C15 vänster bakifrån
C15 höger framifrån
C18 vänster framifrån
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View