DE26E0S (50 HZ) | 26 kVA Dieselgeneratoraggregat

Dieselgeneratoraggregat C3.3 | DE26E0S

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Minimal klassning
26 kVA
26 kVA
Maximal klassning
26 kVA
26 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

DE26E0S 26 kVA Dieselgeneratoraggregat

Våra DE26E0S-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 24,0 kVA vid 50 Hz och drivs av en C3.3-dieselmotor som är utformad för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

Passar Krävande och testmiljöer

Optimerat Bränsle Förbrukning

Tillförlitlighetstestad i över 500 timmar

Produktspecifikation för C3.3 | DE26E0S

Minimal klassning 26 kVA 26 kVA
Maximal klassning 26 kVA 26 kVA
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 220 till 240 V 220 till 240 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell Cat® C3.3 Cat® C3.3
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 201.4 tum³ 3.3 l
Kompressionsförhållande 19.25:1 19.25:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 60.6 tum 1540 millimeter
Bredd – maximal 44.1 tum 1120 millimeter
Höjd – maximal 53.6 tum 1361 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 1823 lb 827 kg

C3.3 | DE26E0S Standardutrustning

Kontrollpanel

  • GCCP-kontrollpanel

Generator och generatortillbehör

  • 12 ledare
  • IP23 skydd
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp

Styrningssystem

  • Mekaniskt reglage

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Avgassystem

  • Rörhylsa, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns
  • Industriell ljuddämpare

Bränslesystem

  • Standardbränsletank för öppet aggregat/bas

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer
  • Lyftdetaljer och dragpunkter
  • Anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja

Start-/laddningssystem

  • 12 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C3.3 | DE26E0S Tillvalsutrustning

Kontrollpanel

  • GCCP-kontrollpanel
  • Jordfel och jordläckage
  • Nödstopp med säkerhetsnyckel
  • 4-polig kretsbrytare
  • Spännings- och varvtalsjusterande potentiometer

Generator och generatortillbehör

  • LC-ramgenerator
  • Värmeugn
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Automatisk spänningsregulator

Inkapslingar

  • Ljuddämpade inkapslingar, nivå 1 och 2
  • Ram med en lyftpunkt
  • Uthyrningspaket
  • SBOX-CEE-formuttag

Larm och avstängningar

  • Allmänt larm
  • Överlastavstängning
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Larm för låg kylvätsketemperatur
  • Larm och avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå

Motor

  • Elektronisk regulator
  • Motorvärmare
  • Batteriladdare

Bränslesystem

  • Invallad bastank för ett minimum på 12 timmars drift med 110 % spillskydd

Avgassystem

  • Ljuddämpare för bostadsområden, 25 dBA

Certifiering

  • Certifikat om överensstämmelse
  • EAC-certifiering

Utökat serviceskydd

  • 3, 4, 5 och 10 år

Jämför C3.3 | DE26E0S med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE26E0S öppen höger bak

Inkapsling

DE26E0S öppen höger fram

DE26E0S öppen vänster fram

Inkapsling

DE26E0S öppen vänster bak

DE26E0S öppen höger bak
Inkapsling
DE26E0S öppen höger fram
DE26E0S öppen vänster fram
Inkapsling
DE26E0S öppen vänster bak