DE65 GC (60 Hz) C3.3 | 60 kW Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE65 GC (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
60 ekW
60 ekW
Minimal klassning
60 ekW
60 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

60 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra DE65 GC-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 60 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

Lutande tak i ett stycke 1° Förhindrar vattenansamling

Vattentät konstruktion för tillförlitlighet och hållbarhet

Tillförlitlighetstestad i 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Sparar upp till 22% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Produktspecifikation för DE65 GC (60 Hz)

Maximal klassning 60 ekW 60 ekW
Minimal klassning 60 ekW 60 ekW
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 220 till 480 V 220 till 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell Cat® C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Cat® C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 201.4 tum³ 3.3 l
Kompressionsförhållande 17.25:1 17.25:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 89.7 tum 2278 millimeter
Bredd – maximal 35.4 tum 900 millimeter
Höjd – maximal 52 tum 1322 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 1031 lb 2273 kg

DE65 GC (60 Hz) Standardutrustning

Motor

  • C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Styrning av generatoraggregat

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

DE65 GC (60 Hz) Tillvalsutrustning

Certifiering

  • Australien, CIS, G-märkning
  • Certifikat om överensstämmelse

Extra spänningskälla

  • 120V

Generatorkrav

  • Värmeugn

Bränsleförvaring

  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Tank med enkla väggar och uppsamling
  • Larm för låg bränslenivå
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå

Styrning av generatoraggregat

  • Batteriladdare
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Nödstopp med nyckel
  • USB-till-RS485-enhet
  • Läckström
  • Jordfel
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Kylmedelsvärmare
  • Batteri
  • Vilolägespaket (smart värmeaggregat för kylmantelvatten, batteriladdare)
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå

Kretsbrytare

  • 3-polig kretsbrytare, 80A
  • 3-polig kretsbrytare, 63A
  • 3-polig kretsbrytare, 100A
  • 3-polig kretsbrytare, 125A
  • 3-polig kretsbrytare, 160A
  • 3-polig kretsbrytare, 200A
  • 4-polig kretsbrytare, 63A
  • 4-polig kretsbrytare, 80A
  • 4-polig kretsbrytare, 100A
  • 4-polig kretsbrytare, 125A
  • 4-polig kretsbrytare, 160A
  • 4-polig kretsbrytare, 200A
  • Hänglås för kretsbrytare
  • Länk med jordad nollpunkt
  • Överbelastning via larmbrytare

Tester och förpackning

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrappport vid 0,8 pF

Jämför DE65 GC (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC
DE65GC
DE65GC
DE65GC

360 View

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med DE65 GC (60 Hz).

Starta DE65 GC (60 Hz)-rundtur
close