C2.2 (60 Hz) | 15,5–20 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C2.2 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
20 ekW
20 ekW
Minimal klassning
15.5 ekW
15.5 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Motsvarande R96/EUIIIa
Motsvarande R96/EUIIIa

Översikt

15,5–20 ekW Dieselgeneratoraggregat

Våra C2.2 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 15,5 till 20,0 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla C2.2-generatoraggregat uppfyller emissionsnormer motsvarande R96/EUIIIa.

Fördelar

Mer än 1000 timmar Kontinuerlig drifttid

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Tillförlitlighetstestad i över 500 timmar i en krävande miljö

Produktspecifikation för C2.2 (60 Hz)

Maximal klassning 20 ekW 20 ekW
Minimal klassning 15.5 ekW 15.5 ekW
Emissions-/bränslestrategi Motsvarande R96/EUIIIa Motsvarande R96/EUIIIa
Spänning 110 till 415 V 110 till 415 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell Cat® C2.2, rak 4-cylindrig fyrtaktsdiesel Cat® C2.2, rak 4-cylindrig fyrtaktsdiesel
Cylinderdiameter 3.3 tum 84 millimeter
Slaglängd 3.9 tum 100 millimeter
Slagvolym 135.2 tum³ 2.2 l
Kompressionsförhållande 22.5:1 22.5:1
Insugningssystem Kompressionslös Kompressionslös
Bränslesystem Indirekt insprutning Indirekt insprutning
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 59.1 tum 1500 millimeter
Bredd – maximal 24.4 tum 620 millimeter
Höjd – maximal 43.9 tum 1115 millimeter

C2.2 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil

Avgassystem

  • Rörhylsa, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda - levereras separat

Bränslesystem

  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad
  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg

Generatorer och generatortillbehör

  • IP23 skydd
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
  • 12 ledare
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten

Styrningssystem

  • Mekaniskt styrningssystem

Smörjsystem

  • Oljeavtappningsledning med ventil
  • Smörjolja

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Inkluderar lyftdetaljer och anslutningspunkter för kylvätska

Start-/laddningssystem

  • 12 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C2.2 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Generatoralternativ

  • Isoleringsskydd för kustmiljö

Certifikat

  • Global certifiering för CIS
  • Europeisk uppgradering till STD-aggregat för CE-certifikat

Strömbrytare

  • 4-polig kretsbrytare
  • Huvudbrytare för låsning med hänglås

Kontrollpanelsalternativ

  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Batteriladdare
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Nödstopp med nyckel
  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Kylmedelsvärmare

Inkapslingar

  • En lyftpunkt för inkapsling
  • Ljuddämpad inkapsling (GALV)

Bränslesystem

  • Ram för inkapsling
  • Ram för öppna aggregat
  • 1 000 timmars förlängt serviceintervall
  • DEFRA invallad bränsletank
  • Bränslematningsreglering
  • Ben för ram
  • Larm för låg bränslenivå

Monteringsalternativ

  • Monteringssats för ljuddämpare
  • Industriell ljuddämpare, borttagning
  • Borttagning av batteri

Särskilda tester och inspektion

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor

Allmän

  • Emballage – kompakt aggregat
  • Kylarstenskydd
  • Emballage - inkapslat aggregat

Jämför C2.2 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Inkapsling

C2.2 Generatoraggregat, vänster bak

C2.2 Generatoraggregat, höger bak

C2.2 Generatoraggregat, höger fram

C2.2 generatoraggregat, vänster fram

Hölje

Inkapsling
C2.2 Generatoraggregat, vänster bak
C2.2 Generatoraggregat, höger bak
C2.2 Generatoraggregat, höger fram
C2.2 generatoraggregat, vänster fram
Hölje

360 View
360 View