C18 (50Hz) | 550–850kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C18 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
850kVA
850kVA
Minimal klassning
706 kVA
706 kVA
Emissions-/bränslestrategi
låg
låg

Översikt

706–850 kVA dieselgeneratoraggregat

C18 dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina vilolägestillämpningar och primära tillämpningar. De producerar tillförlitlig kraft från 706 till 850 kVA vid 50 Hz och uppfyller kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Motorerna är konfigurerade för låg bränsleförbrukning.

Fördelar

Högre än 15 % kW/m2 *Utökad vilolägesklassning vid 50 Hz

Upp till 37% Mindre avtryck

Kräver mindre utrymme för montering

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Produktspecifikation för C18 (50 Hz)

Maximal klassning 850kVA 850kVA
Minimal klassning 706 kVA 706 kVA
Emissions-/bränslestrategi låg låg
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 1500
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C18 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C18 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 millimeter
Slaglängd 7.2 tum 183 millimeter
Slagvolym 1106.4 tum³ 18.1 l
Kompressionsförhållande 14.5:1 14.5:1
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 162.4 tum 4135 millimeter
Bredd – maximal 78.3 tum 1989 millimeter
Höjd – maximal 75 tum 1906 millimeter

C18 (50 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med ett filter
  • Turbokompressor
  • Efterkylarelement
  • Lätt luftrenare

Styrsystem

  • GCCP 1.3

Kylning

  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar i rostfritt stål, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda - levereras separat

Bränslesystem

  • Standard 8 timmars inbyggd bränsletank för öppen sats

Generator och tillbehör

  • LC-ramgenerator – IP23-skydd
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Kretsbrytare som obligatoriskt alternativ, IEC, 3-polig, monterad i kraftcentral
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • Kraftcentral, IP22
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljevtappningsledningar med ventiler

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator.

Start/laddning

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C18 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med dubbla filter

Strömbrytare

  • 4-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Paketmonterad
  • Extra kontakter kretsbrytare (IEC)
  • 3-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Motoriserade
  • Huvudbrytare för låsning med hänglås
  • Shuntutlösasare för IEC-brytare
  • Elkopplingsplint
  • 4-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Motoriserade
  • 3-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Paketmonterad

Styrsystem

  • Lokalt larmsignalhorn
  • Skyddsanordningar: relä för jordfel; relä för jordläckagefel; överlastavstängning via brytare, larm för låg bränslenivå; avstängning vid låg bränslenivå; larm vid hög bränslenivå; bränslenivågivare
  • GCCP 1.4
  • Fjärrljudindikatormodul
  • Visning av oljetemperatur
  • Lokala larmmoduler

Kylsystem

  • Kylarens övergångsfläns
  • Larm för låg kylvätsketemperatur

Inkapslingar

  • Ljuddämpad inkapsling (snart tillgänglig)

Avgassystem

  • 8- och 10-tums vinkelkopplingssatser
  • 10, 25, 35 dB inlopp/utlopp, ljuddämpare
  • Motormonterad ljuddämpare
  • 8- och 10-tums GP-flänsar
  • Skydd för grenrör och turboaggregat

Bränslesystem

  • Integrerad bränsletankbas med dubbla väggar
  • Bränsleöverföringssystem
  • Manuell bränsleöverföringspump

Generator och tillbehör

  • Värmeugnar
  • A-ramgenerator CIP
  • LC-ram CIP-generator
  • A-ram överdimensionerad generator
  • Inträngningsskydd
  • LC-ram överdimensionerade generatorer
  • LC-ramgeneratorn
  • Permanentmagneter (PMG)

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Start och laddning

  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • 5 A batteriladdare
  • Batterifrånskiljaren
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C18 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C18 50 Hz, höger bak

C18 50 Hz, vänster bak

C18 50Hz

C18 50 Hz, vänster fram

Inkapsling

Inkapsling

C18 50 Hz, höger bak
C18 50 Hz, vänster bak
C18 50Hz
C18 50 Hz, vänster fram
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View