Specifikationer för generatoraggregat
Kontinuerlig klassning | 1 982 ekW @ 1,0 pf 1 982 ekW @ 1,0 pf |
Bränsletyp | Naturgas Naturgas |
Maximal elektrisk effektivitet | 42.90% 42.90% |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
rpm | 1500 1500 |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
CHP2000 är en inkapsling som är standardiserad för naturgasdrivna Cat® G3516H-motorer med en nominell effekt på 2,0 MW, med en generator med en nominell effekt på 4 160 V för tillämpningar med kombinerad värme och effekt. I CHP-tillämpningar ger Cats gasgeneratoraggregat elektricitet till elektriska lastningar och samtidigt den värmeenergi som en fabrik behöver. Caterpillar erbjuder kunderna kompletta CHP-lösningar, vilket eliminerar behovet av att använda sig av extern maskinteknik eller projekthantering.
Högre elektrisk effektivitet tillsammans med längre underhållsintervall ökar produktionstiden och minskar kostnaderna
Kombinerad fabrikslösning som ger 42,9 % elektrisk effektivitet för elektriska lastningar och 43 % termisk verkningsgrad för värmeenergibehov.
Konstruerad för hållbarhet, säkerhet och transportmöjligheter. Det leder till enkel installation och minskar ledtiden för implementering av CHP-projekt.
Kontinuerlig klassning | 1 982 ekW @ 1,0 pf 1 982 ekW @ 1,0 pf |
Bränsletyp | Naturgas Naturgas |
Maximal elektrisk effektivitet | 42.90% 42.90% |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
rpm | 1500 1500 |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Motormodell | G3516H G3516H |
Slagvolym | 4765 tum³ 78 l |
Insugningssystem | TA TA |
Cylinderdiameter | 6.7 tum 170 millimeter |
Slaglängd | 8.5 tum 215 millimeter |
Bränslesystem | Elektronisk bränslereglerventil Elektronisk bränslereglerventil |
Regulatortyp | ADEM™ A4 ADEM™ A4 |
Kompressionsförhållande | 11.1 11.1 |
Längd | 716 tum 18200 millimeter |
Bredd | 155 tum 3940 millimeter |
Höjd | 467 tum 11850 millimeter |
Torrvikt – generatoraggregat | 40384 lb 18315 kg |
Vikt | 166600 lb 75500 kg |
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
CHP2000 gasinkapsling, inga skuggor
CHP2000 gasinkapsling
CHP2000 gasinkapsling
CHP2000 gasinkapsling
CHP2000 gasinkapsling
CHP2000 gasinkapsling, öppen
CHP2000 gasinkapsling, öppen
G3516H 60 Hz gasgeneratoraggregat, vy från höger bak
G3516H 60 Hz gasgeneratoraggregat, vy från vänster bak
G3516H 60 Hz gasgeneratoraggregat, vy från vänster fram
G3516H 60 Hz gasgeneratoraggregat, vy från höger fram
CHP
Animerad inspektionsvideo för container