Specifikationer för generatoraggregat
Nominell reserveffekt | 3000 eKW 3000 eKW |
Effektklassning | 2 725 ekW 2 725 ekW |
Emissions-/bränslestrategi | Tier 2 Tier 2 |
Spänning | 416 till 13800 V 416 till 13800 V |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Hastighet | 1 800 rpm 1 800 rpm |
Driftcykel | Viloläge, uppdragskritisk, primär Viloläge, uppdragskritisk, primär |
Maximal klassning | 3000 eKW 3000 eKW |
Minimal klassning | 2 725 ekW 2 725 ekW |