DG200 GC (trefas)

Gasgeneratoraggregat DG200 GC (trefas)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Frekvens
60 Hz
60 Hz
Naturgasklassning
200 eKW
200 eKW
Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft
U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft

Översikt

200kW naturgasgeneratoraggregat

Cat®:s gnisttända generatorserie för stationära tillämpningar är försedda med magnetisering med permanentmagnet, dämplindning, snedställd stator, spänningsjustering med EMCP-styrenhet, klass H-lindningsisolering och 2/3 lutning.

Fördelar

UPP till 908 skVA @30 % spänningsfall

Kan starta stora belastade motorer vid elavbrott

Certifierat EPA Stationary Emergency

Uppfyller emissionsnormerna för lokala tillstånd

Egenskaper för växelströmsgenerator Klass H Isolering

Högsta klass innebär en hållbar generator

Produktspecifikation för DG200 GC (trefas)

Frekvens 60 Hz 60 Hz
Naturgasklassning 200 eKW 200 eKW
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft
Slagvolym 864.71 tum 14.17 l
Bränsletyp Naturgas Naturgas
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Motormodell 14,2 l rak 6-cylindrig, 4-takts gnisttänd 14,2 l rak 6-cylindrig, 4-takts gnisttänd
Bränslesystem Fallströmsförgasare Fallströmsförgasare
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Kompressionsförhållande 9.5:1 9.5:1
Cylinderdiameter 5.31 tum 134.87 millimeter
Slaglängd 6.5 tum 165.1 millimeter
Längd 127.95 tum 3250 millimeter
Bredd 52.93 tum 1344.5 millimeter
Höjd 67.37 tum 1711.2 millimeter
Vikt 5756 lb 2610.9 kg

DG200 GC (trefas) Standardutrustning

Kylning

  • Slutet kylvätskeåtervinningssystem
  • Fabriksmonterad kylare
  • 50/50 etylenglykol/frostskyddsmedel
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Standardomgivningstemperaturer på upp till 50°C (122°F)

Luftintag

  • Luftfilter med en filterinsats

Bränsle

  • Primär och sekundär bränsleavstängning
  • Strömställare för lågt bränsletryck
  • Bränsletryckstest po
  • Naturgas eller LP-ånga
  • NPT-anslutning
  • Dubbla spärrventiler

Avgas

  • Avgasutlopp med 3-tumsrör

Generator

  • Magnetisering av permanentmagnet
  • Generator med fullständig lastkapacitet
  • Klass H-isoleringsmaterial
  • Magnetisering av permanentmagnet
  • Integrerad spänningsregulator
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • Klass H-isoleringsmaterial
  • Generator med fullständig lastkapacitet
  • IP23 skydd

Reglage

  • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Montering

  • Vibrationsisolering (pucktyp)
  • Vibrationsisolatorer i gummi

Elkraft – paketets serienummerprefix

  • Batteriladdningsgenerator

Elstart och/eller försmörjning

  • Batterikablar
  • Solenoidaktiverad startmotor
  • Motorns elektriska system
  • Solenoidaktiverad startmotor

Regulator

  • Elektronisk regulator (ej justerbar)

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Start/laddning

  • Batterier med ställ och kablar
  • 12V startmotor

DG200 GC (trefas) Tillvalsutrustning

Start/laddning

  • Motorvärmare
  • Batterivärmare
  • Laddningsgenerator
  • Batteriladdare – UL-listad 10A

Allmän

  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
  • Lämpar sig för användning som etikett för serviceutrustning (SUSE)
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • UL 2200-paket
  • CSA-certifiering

Generator

  • Termisk-magnetiska eller elektroniskt utlösta isolerkapslade effektbrytare
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Shuntutlösare och extra kontaktbrytare
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagneter (PM)
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför DG200 GC (trefas) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Öppet generatoraggregat

Inkapsling

Öppet generatoraggregat
Inkapsling