Generatoraggregat
Klassning, primär | 100 kVA 100 kVA |
Frekvens | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spänning | 127–480 V 127–480 V |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Detta XQP100 generatoraggregat ger låg bränsleförbrukning. Med en robust, uthyrningsklar eller mobilklar konstruktion är det lätt att transportera runt produktlinjen på arbetsplatser på ett säkert och effektivt sätt. Kraftig bas med integrerade urtag för gaffeltruck gör att enheten enkelt kan dras och lyftas upp, medan alternativen Clipsal- eller CEE-uttag finns tillgängliga på utvalda modeller för att minska installationstiden och ge problemfri kraftdistribution.
Uppfyller de flesta lokala bestämmelser och maximerar tiden mellan påfyllningarna
Tack vare ljuddämpningen och elektriska fläktar stannar ljudnivån på motsvarande ett lågmält samtal
Enkel frekvensväljare vis terminallänk eliminerar geografiska begränsningar och ger dig möjlighet att använda generatoraggregatet där du behöver det mest
Klassning, primär | 100 kVA 100 kVA |
Frekvens | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spänning | 127–480 V 127–480 V |
Motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Bränsle | Diesel Diesel |
Bredd | 44.1 tum 1120 millimeter |
Höjd | 72.7 tum 1846.5 millimeter |
Längd | 109.1 tum 2770 millimeter |
Vikt – med smörjolja och kylvätska | 4469 lb 2027 kg |
100% last 50Hz | 6.2 gal/hr 23.5 l/hr |
100% last 60Hz | 7.3 gal/hr 27.7 l/hr |
75% last 50Hz | 5.4 gal/hr 20.3 l/hr |
75% last 60Hz | 5.9 gal/hr 22.2 l/hr |
50% last 50Hz | 3.9 gal/hr 14.6 l/hr |
50% last 60Hz | 4.2 gal/hr 15.9 l/hr |
100% last 50Hz | 6 gal/hr 22.6 l/hr |
100% last 60Hz | 7.1 gal/hr 26.9 l/hr |
75% last 50Hz | 4.5 gal/hr 17.1 l/hr |
75% last 60Hz | 5.3 gal/hr 20.2 l/hr |
50% last 50Hz | 3.1 gal/hr 11.8 l/hr |
50% last 60Hz | 3.7 gal/hr 14.1 l/hr |
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (50Hz) | 77,5 dB(A) 77,5 dB(A) |
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (60Hz) | 79.5 dB(A) 79.5 dB(A) |
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (50Hz) | 80.3 dB(A) 80.3 dB(A) |
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (60Hz) | 81.6 dB(A) 81.6 dB(A) |
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERXQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
Cat Rental Powers XQP-produkters robusta konstruktionsegenskaper
Cat Rental Powers XQP-produkters elektriska egenskaper
Cat XQP30–XQP500 Utbildning för mobil generator start/stopp
Nödstopp för din mobila Cat-generator