C175-20 (50Hz) | 3150–4000kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C175-20 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
4 000 (ingen fläkt)/3 900 kVA
4 000 (ingen fläkt)/3 900 kVA
Effektklassning
3 600 (ingen fläkt)/3 500 kVA
3 600 (ingen fläkt)/3 500 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner

Översikt

3150–4000 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra C175-20 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 3 150–4 000 kVA vid 50Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregatet optimeras för låg bränsleförbrukning eller låga emissioner.

Fördelar

Mer än 20,000,000 Drifttimmar

över hela världen

Mer än 3000 enheter

I fältet

Högst klassade Tier 4 Produkt

Tillgänglig på marknaden

Produktspecifikation för C175-20 (50 Hz)

Nominell reserveffekt 4 000 (ingen fläkt)/3 900 kVA 4 000 (ingen fläkt)/3 900 kVA
Effektklassning 3 600 (ingen fläkt)/3 500 kVA 3 600 (ingen fläkt)/3 500 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Spänning 3300 till 11000 volt 3300 till 11000 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500varv/min 1500varv/min
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 4000kVA 4000kVA
Minimal klassning 3150kVA 3150kVA
Motormodell C175-20 SCAC, V-20, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C175-20 SCAC, V-20, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.89 tum 175 millimeter
Slaglängd 8.66 tum 220 millimeter
Slagvolym 6456.31 tum³ 105.8 l
Kompressionsförhållande 15.3:1 15.3:1
Insugningssystem Turboefterkylning Turboefterkylning
Bränslesystem Common Rail Common Rail
Regulatortyp ADEM� A4 ADEM� A4
Längd – minimum 261.5 tum 6642.8 millimeter
Längd – maximal 330.6 tum 8397 millimeter
Bredd – minsta 85.4 tum 2170.2 millimeter
Bredd – maximal 330.6 tum 8397 millimeter
Höjd – minimal 87.6 tum 2224.3 millimeter
Höjd – maximal 150.7 tum 3827 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 55100 lb 25000 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 66200 lb 30000 kg

C175-20 (50 Hz) Standardutrustning

Luftintag

  • 4 x Luftrenare med en filterinsats och serviceindikator(er).

Kontrollpanel

  • Motorns arbetscykel
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Digitala mätare
  • Kylvätsketemperatur
  • Vädertätad framsida
  • Frekvens (Hz)
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Låg kylvätskenivå
  • Volt (L-L och L-N)
  • Reglering auto/start/stopp
  • Varningar/avstängningsindikatorer
  • Nödstoppsknapp
  • Avsvalningstimer för motor
  • Likspänning
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Drifttimmar
  • Lågt oljetryck
  • Cat ECS 100
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • 4 programmerbara reläingångar
  • Larmbekräftelse
  • 4 programmerbara reläutgångar
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Övervarvning
  • Lamptest
  • 24V likströmsdrift
  • Väggmonterade reglage
  • rpm

Kylsystem

  • SCAC-kylning
  • Kylvätskegivare
  • JW-inlopp: 6" ANSI / JW-utlopp: 5" Cat-fläns
  • AC-inlopp: 6" ANSI / AC-utlopp: 3–1/2" ANSI

Avgas

  • Torra avgasgrenrör
  • Bultad fläns (6" ANSI & DIN 150) med bälg för varje turbo (4 st). 50 Hz

Bränsle

  • Filter x 3
  • Sekundära/tertiära bränslefilter
  • 4 mikron, skruvbart
  • 10 mikron, skruvbart
  • Motormonterade filter x 3
  • Primärt bränslefilter med vatten/bränslevattenavskiljare

Generatorer och tillbehör

  • Utpräglad pol
  • RFI-dämpning
  • Antikondensationsvärmeugn
  • IEC platinastator-RTD:er
  • Formlindad
  • NEMA klass H-isolering
  • Spänningsregulator
  • Reaktiv varvtalssänkningsförmåga
  • Min/max-matarbegränsare
  • Trefas spänningsdetektering
  • Diodövervakare för matare
  • 6 ledare
  • Trefas, borstlös
  • Förlängningsbox höger sida, nedre kabelingång
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur

Styrningssystem

  • ADEM A4
  • Redundant avstängning (övervarvningsskydd genom ett duplicerat varvtalskännarsystem)

Smörjsystem

  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Smörjolja
  • Avskiljning av rökgaser

Monteringssystem

  • Skenor – motor/generator
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat

Start-/laddningssystem

  • Batterier och batteriställ med kablar
  • Dubbla 24V elektriska startmotorer
  • Batterifrånskiljaren

Allmän

  • SAE-standardrotation
  • Service på höger sida
  • Färg – Caterpillar Gul med blanka svarta skenor

C175-20 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Luftinloppssystem

  • Luftrenare med ett filter

Kontrollpaneler

  • EMCP 4,4
  • Plats för EMCP- och MV- och HV-eluttag
  • Lastdelningsmodul
  • EMCP-spännings- och strömavkännande grupper
  • Hastighetsjustering
  • Ljudindikeringsmoduler
  • Alternativ för kundgränssnitt
  • Övervakning av generatortemperatur
  • Nödstopp
  • Anslutningskablage
  • Generatorns kablage
  • Modbus-övervakning av paket
  • Sabotagesäker panellucka

Kylsystem

  • Paketmonterade kylare
  • Fjärrmonterade kylare
  • Bränslekylare

Vevhussystem

  • Explosionssäkerhetsventiler
  • Vevhusventilationssystem

Avgassystem

  • Främre kåpa – viloläge eller uppdragskritisk
  • Främre kåpa – primär eller kontinuerlig
  • Avgassamlare/-grenrör
  • Ljuddämpare (15, 25 och 34dBA)

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter

Generatorer och tillbehör

  • Medelhög spänning – 3000 ramar – 50Hz, trefas, 1500varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg 0,6667
  • Termostat för värmeugn
  • Generatorluftrenare
  • Differentialströmtransformatorer – (klass 5, 9 och 15kV)

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Smörjoljevärmare
  • Smörjoljevärmare med explosionssäkerhetsventil för vevhus
  • Dräneringsgrupp, oljetråg
  • Smörjolja
  • Elektrisk försmörjningspump
  • Oljefilter

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande fästen i gummi
  • Linjära vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC-vibrationsisolatorer – levereras separat

Specialtest/-rapporter

  • Generatortestrapport
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Standard generatoraggregat, analysrapport för vridningsvibrationer (TVA)
  • Kundanpassad generator, TVA-rapport
  • Specialtestladdning – endast på engelska
  • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
  • Laddningstest av standardmotor

Start-/laddningssystem

  • 24V elektrisk startmotor
  • Luftstartmotor
  • Lufttrycksregulator
  • Plats för startmotorkåpor
  • 24V batterienhet – torr
  • Batteriladdare 20, 35 och 50 A
  • Laddningsgeneratorer – torr
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten

Allmän

  • Speciallackering – 3 500 (andra färger än Caterpillar Gul eller högkvalitativa färger)
  • US aid-emblem
  • Serviceverktyg
  • Motorspärrgrupp
  • Manuell
  • Motorspärr, tryckluftsdriven
  • kontrollgrupp – tryckluftsdriven stånggrupp

Jämför C175-20 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C175-20 dieselgeneratoraggregat

C175-20 generatoraggregat

C175-20 generatoraggregat

C175-20 generatoraggregat

C175-20 dieselgeneratoraggregat
C175-20 generatoraggregat
C175-20 generatoraggregat
C175-20 generatoraggregat

C175 generatoraggregat

C175 generatoraggregat

360 View